- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Prise
- Double prise de courant avec terre précâblée Céliane Surface - Blanc
Double prise de courant avec terre précâblée Céliane Surface - Blanc
Ref. 0 997 05
Céliane, une prise de courant prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Avec son design à fleur de mur, la prise Surface s’intègre toujours dans le décor
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
- Comment installer une prise de courant Céliane™ Surface Legrand ?
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060997052
- Nombre d'unités 2
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Tension nominale 250 V
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Combien de prise de courant dans une maison ?
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus
Combien de prises de courant doit-on installer dans chaque pièce ?
Dans un logement, le circuit électrique est soumis à de multiples réglementations issues de la norme NF C 15-100. Parmi celles-ci, il y a le nombre minimal de prises électriques à installer dans chacune des pièces du foyer. Quelle que soit la nature de votre projet – construction d’une... En savoir plus
Combien doit-on installer de prises de courant dans un salon ?
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les... En savoir plus
Comment fait-on pour monter une prise de courant sur un support ?
Monter une prise de courant : c’est le B.A.BA de toute installation électrique. Et pourtant, cette opération n’est jamais aussi simple qu’il y paraît, notamment parce que vous devez prendre en compte différents facteurs – le support, le type de prise électrique et la puissance du... En savoir plus
Que faire en cas de prise de courant qui chauffe, fume ou grésille ?
Quand une prise de courant chauffe ou grésille, voire se met à fumer, c’est que votre installation connaît un problème. Vous ne devez pas prendre ces signes à la légère ! Alors, que faire ?
Vérifier l'état de l'appareil électrique branché à votre prise de courant, il peut être la... En savoir plus
Que faire quand une prise de courant fait disjoncter ?
Lorsqu’une prise de courant fait disjoncter votre installation électrique, la première chose à faire est de chercher d’où vient ce dysfonctionnement. Soit la prise est défectueuse, soit l’appareil branché est endommagé, soit trop d’appareils sont raccordés sur la même prise... En savoir plus
Que faire quand une prise de courant fait du bruit ?
Grésillement, bourdonnement, sifflement… entendre une de ses prises de courant faire du bruit est toujours inquiétant. Découvrons ensemble comment identifier la source du problème. En savoir plus
Quelle prise de courant pour un lave-linge ?
Vous avez acheté un lave-linge et vous souhaitez le brancher pour l’utiliser en toute sécurité ? Suivez nos conseils pour un branchement conforme et sécurisé afin de profiter sans risque de votre appareil électroménager. En savoir plus
Électrocution prise que faire ?
Depuis 50 ans les prises électriques présentes sur le marché répondent à des normes de protection des personnes pour limiter les risques de chocs électriques. Tout appareillage électrique installé dans les règles de l’art garantit une protection des biens et des personnes. Si votre... En savoir plus
Revendeurs
Où peut-on obtenir des informations sur les interrupteurs et prises électriques Legrand ?
Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Afficher +Quelle est la norme NF C 15-100 pour les prises de courant ?
Changer des prises de courant ou en ajouter de nouvelles, voilà des opérations assez communes et simples à réaliser. Toutefois, même ce type d’intervention, accessible à tous, doit être réalisé en conformité avec les préconisations de la norme NF C 15-100 dédiée aux prises de... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube