Questions fréquentes
Le fonctionnement d'une télécommande connectée est identique à l'ancienne télécommande multifonction référence 00 39 00.
Le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent connecté Netatmo est composé de : 1 Caméra Intérieure Intelligente connectée Netatmo 1 Sirène Intérieure Intelligente Netatmo 3 détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés pour Portes et Fenêtres Netatmo
Ces...
En savoir plus Les 3 références présentes dans le kit Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo, c’est-à-dire la Caméra Intérieure Intelligente et connectée, la Sirène Intérieure Intelligente et connectée, et les 3 Détecteurs d’Ouverture Intelligents et connectés fonctionnent avec...
En savoir plus Le Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est 100% sécurisé et respecte votre vie privée. Vos données sont stockées en local sur une carte microSD incluse dans la Caméra Intérieure Intelligente. De plus, grâce à la reconnaissance faciale, l’utilisateur peut facilement...
En savoir plus L’installation du Système d’Alarme Vidéo Intelligent Netatmo est très simple. Il vous suffira de télécharger l’application Home + Security sur votre smartphone pour paramétrer les différents produits du Système d’Alarme. Suivez les instructions indiquées dans l’App et c’est...
En savoir plus 
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.