Un détecteur de monoxyde de carbone intelligent qui veille sur votre sécurité jour et nuit

Publication le 5 janvier 2022 Maison connectée

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo veille sur vous, de jour comme de nuit. Il mesure le taux de monoxyde de carbone (CO) présent dans l’air et vous alerte en temps réel si vous êtes exposé à un taux trop élevé.

Information complémentaire

Le détecteur de monoxyde de carbone (CO) qui vous protège d’un danger invisible

Le monoxyde de carbone est un gaz invisible et inodore, émis par les appareils à combustion comme les chaudières, les gazinières, les poêles à bois, les cheminées, etc. Si le taux de monoxyde de carbone (CO) dépasse 50 ppm (partie par million), soit 55 mg/m3, l’air de votre maison est potentiellement toxique. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo mesure en temps réel le taux de CO et vous avertit en cas de danger pour la santé.

Information complémentaire

Être alerté du taux de monoxyde de carbone (CO) où que vous soyez

Si le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent Netatmo détecte un niveau toxique de monoxyde de carbone (CO) chez vous, il fait retentir une alarme de 85 dB dans votre maison, comme tout détecteur de monoxyde de carbone classique. De plus, comme il est connecté, il vous envoie immédiatement une notification sur votre mobile. Vous pouvez donc agir rapidement en prévenant vos proches de quitter les lieux ou en appelant les secours.

Information complémentaire

Le détecteur de monoxyde de carbone le plus durable du marché

Grâce à une batterie unique d'une durée de vie de 10 ans, le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent est le produit le plus durable du marché. En effet, nul besoin de changer les piles, lorsque vous recevrez une alerte de batterie faible, vous saurez automatiquement qu’il est temps de remplacer votre Détecteur de Monoxyde de Carbone. Pratique et à vous 10 ans de tranquillité et de sérénité !

Information complémentaire

Un détecteur de monoxyde de carbone (CO) certifié CE et NF pour votre sécurité

Par définition, un détecteur de monoxyde de carbone se doit d'être fiable. C’est pourquoi le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent a été conçu avec la plus grande attention : il a obtenu la norme CE qui garantit sa conformité à la réglementation européenne, ainsi que la certification Afnor NF (Norme Française).

Information complémentaire

Un détecteur connecté compatible HomeKit

Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Netatmo est compatible avec HomeKit d'Apple. Si vous utilisez ce système, vous pourrez donc créer des interactions entre votre détecteur et les autres objets connectés de votre maison. Cela vous permettra, par exemple, d’éteindre votre chaudière automatiquement via le Thermostat Connecté Intelligent, dès que votre détecteur repérera dans l'air un taux anormal de monoxyde de carbone.