Différence entre interrupteur unipolaire et bipolaire

L’interrupteur unipolaire est l’interrupteur classique que l’on retrouve dans tous les logements.
Le terme "unipolaire" signifie que cet interrupteur commute via 1 seul pôle, la Phase.
Quant à l’interrupteur bipolaire il dispose à la fois de la Phase et du Neutre. L’alimentation est donc contrôlée sur ces 2 pôles.
Information complémentaire

Avantages de l’interrupteur bipolaire
Bien que l’utilisation d’un interrupteur bipolaire reste spécifique, il présente plusieurs avantages :
- plus de sécurité : avec une protection supplémentaire en agissant à la fois sur la Phase et le Neutre
- efficacité énergétique : la coupure est totale, il n’y a donc aucune perte de courant
- meilleur environnement : avec une limite des ondes électromagnétiques (votre logement y est inévitablement exposé)
Information complémentaire

Interrupteurs soumis à la norme
Vous souhaitez rénover votre installation électrique ?
Sachez que la rénovation est soumise aux réglementations de la norme NF C 15-100. Pour garantir une installation 100% sécurisée, n’hésitez pas à contacter l’un de nos électriciens certifiés.
Questions fréquentes
Si seule la Phase (L) est reliée à l’interrupteur, il s’agit d’un interrupteur unipolaire. Si la Phase et le Neutre (L et N) sont connectés à l’interrupteur, il s’agit...
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.