Information complémentaire

Avantage de l’interrupteur bipolaire
l'interrupteur bipolaire a pour avantage principal d'assurer une sécurité accrue en agissant sur les 2 conducteurs. Il offre ainsi une coupure et une isolation totales.
Information complémentaire

Installer des interrupteurs bipolaires chez moi
Grâce à la sécurité supplémentaire qu’ils apportent, il peut être intéressant d’équiper son extérieur et les pièces humides d’interrupteurs bipolaires.
- cuisine
- salle de bain
- garage
- terrasse
- sous-sol, etc.
voir les interrupteurs Installer des interrupteurs extérieurs
Information complémentaire

Faites appel à un professionnel
Lorsque l’on rénove son installation électrique, il est impératif de maîtriser les différents aspects de l’électricité.
Il faut être particulièrement vigilant sur les équipements installés dans les pièces exposées à l’humidité. Privilégiez l’intervention d’un professionnel pour vous assurer une installation complètement sécurisée et en adéquation avec les normes en vigueur.
Questions fréquentes
Cet interrupteur agit simultanément sur ces 2 conducteurs et permet de couper le courant dans les deux sens. Contrairement à l’interrupteur unipolaire, l’interrupteur bipolaire procure une...
Le second, quant à lui, commute 2 pôles du...
Si seule la Phase (L) est reliée à l’interrupteur, il s’agit d’un interrupteur unipolaire. Si la Phase et le Neutre (L et N) sont connectés à l’interrupteur, il s’agit...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.