Coffret à équiper - 2 rangées 13 modules - 375x250x103,5mm - avec borniers
Drivia, coffret à équiper pour réaliser un tableau électrique, permettant de recevoir des appareils de protection et de commande
73,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
- Montage facile sur Gaine technique de Logement ou sur mur
- IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte)
- Rails inclinables 3 positions et extractibles
- Livré avec bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection + 1 bornier Phase et 1 bornier Neutre IP2X - Porte plans adhésif fourni
Information sur la gamme
Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Tableaux électriques
Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plusLe tableau électrique assure la répartition des différents circuits électriques depuis l’alimentation générale vers toutes les pièces de votre logement. Il intègre des organes de protection des personnes et des biens contre tous risques électriques : électrisation, surcharges et...
En savoir plusLe tableau électrique est indispensable dans un logement. Il est composé d’appareils de coupure et de protection des différents circuits électriques, ce qui permet de protéger les biens et les personnes. Le tableau électrique est relié à votre compteur électrique via le disjoncteur de...
En savoir plusLe choix du tableau électrique de votre logement doit être guidé par les impératifs de la norme NF C 15-100. Cette dernière définit le nombre minimum d'équipements électriques à avoir dans votre logement ( prises, circuits lumières, etc.) et les protections à associer (interrupteurs...
En savoir plusLe tableau électrique est indispensable, car il distribue dans votre logement l’alimentation électrique vers tous vos équipements électriques. Il existe différentes tailles de tableau électrique. La taille de votre tableau électrique va dépendre tout d’abord du nombre de circuits...
En savoir plusL’emplacement du tableau électrique obéit aux exigences fixées par la norme NF C 15-100. Celle-ci impose notamment que le tableau électrique soit installé dans un espace technique électrique de logement (ETEL) qui prenne place dans une pièce non exposée à l’humidité et à la...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel