Quelle différence entre un interrupteur et un va-et-vient ?

Un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient fonctionnent de la même manière mais leur usage est différent. Tous deux permettent d’allumer ou d’éteindre un circuit d’éclairage, l’interrupteur le fait depuis 1 seul point de commande alors que l’interrupteur va-et-vient le fait depuis au moins 2 points de commande.

Interrupteur ou va-et-vient : c’est un même produit ! Il peut fonctionner comme un simple interrupteur ou comme un va-et-vient si on l’associe à un second interrupteur. Vous êtes ainsi sûr de ne pas vous tromper en achetant vos produits !

Information complémentaire

Préparer son installation

Pour installer votre interrupteur va-et-vient, équipez-vous de :

  • 2 interrupteurs va-et-vient Céliane Soft 10A
  • 2 boîtes d’encastrement 1 poste, profondeur 40mm
  • fils électriques 1,5mm2
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat

Suivez ensite notre tutoriel pour vous guidez.

Information complémentaire

Configurateur Mon-interrupteur.fr

Grâce à notre configurateur, composez vos produits et découvrez notre large choix de combinaisons :

  • types d’interrupteurs : variateur, interrupteur à extinction automatique, etc.
  • finitions des enjoliveurs et des plaques : blanc, noir, aluminium, métal, poudré, bois, cuir, etc.
  • nombre de postes : simple, double, triple, etc.

Elargissez votre sélection et associez vos interrupteurs à toute une offre des prises de courant : Surface, USB, etc.

Depuis un mobile, utiliser notre outil de réalité augmentée et projeter vos compositions directement dans votre intérieur !

Information complémentaire

Besoin d'aide pour installer vos interrupteurs ?

Nos électriciens certifiés sont là pour vous aider ! Trouvez prés de chez vous un électricien pour réaliser vos travaux et pour vous apporter tous les conseils donc vous aurez besoin !

Questions fréquentes

Un interrupteur va-et-vient permet de contrôler un circuit d'éclairage dans une pièce par un seul point de commande. Si vous avez besoin de deux points de commande pour piloter un même circuit d'éclairage, vous devez dans ce cas installer deux interrupteurs va-et-vient.
Découvrez...
En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur double ? Un interrupteur double permet de commander deux circuits d'éclairage depuis un seul point de commande. Il s'agit donc d'un même interrupteur sur lequel il y a deux doigts permettant l'allumage de 2 circuits d'éclairage différents.   Vous souhaitez...
En savoir plus
Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir comment câbler un interrupteur va-et-vient ? Comment câbler un interrupteur à deux voies ? Comment brancher un interrupteur de va-et-vient à 3 fils ? Suivez l’explication ci-dessous !
Pour brancher correctement votre va-et-vient, il faudra au préalable identifier...
En savoir plus
Vous souhaitez remplacer votre interrupteur va-et-vient étanche ? Nous vous proposons l’interrupteur va-et-vient étanche et robuste Plexo. Avec son design contemporain et ses 4 finitions (Anthracite, Gris, Blanc et Sable), le va-et-vient Plexo étanche est idéal pour votre extérieur comme...
En savoir plus
Quand il s’agit d’installer un interrupteur ou un poussoir, le sens de montage est uniquement défini par les préférences d’utilisation et les habitudes. En effet, la norme NF C 15-100, qui fixe les règles des installations électriques basse tension en France, n’impose rien à ce...
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message