Information complémentaire

Travailler en sécurité
Avant toute intervention sur une installation électrique, vous devez couper l’alimentation pour pouvoir travailler hors-tension, en sécurité.
Coupez directement l’alimentation sur le disjoncteur d’abonnés et vérifiez l’absence de tension sur votre installation électrique, dont le circuit que vous devez modifier.
Pour rappel, l’installation d’un circuit d’éclairage doit être réalisée en conformité avec la norme NF C 15-100.
Information complémentaire



Où installer le micromodule ?
Le micromodule d’éclairage connecté de la gamme with Netatmo s’installe dans le DCL, c’est-à-dire dans une boîte d’encastrement luminaires adaptée pour les points de centre au plafond, ou dans une boîte pour applique d’une profondeur de 50mm équipées d’un couvercle DCL.
Vous devez directement amener la phase et le neutre sur le micromodule connecté Legrand, avec des fils de 1,5mm², en provenance d’un disjoncteur adapté pour l’éclairage.
La terre doit directement être reliée au DCL.
Information complémentaire
Câbler le micromodule
Le micromodule d’éclairage connecté de la gamme with Netatmoo doit être alimenté en direct depuis un disjoncteur, sans passer par un interrupteur ou un bouton-poussoir.
Le câblage du micromodule connecté s’effectue ainsi :
- la phase sur la borne ‘’L’’
- le neutre sur la borne ‘’N’’
- la borne de retour lampe du micromodule à câbler sur la borne ‘’L’’ du DCL
Vous devez ensuite finir de brancher le DCL :
- relier le neutre entre la seconde borne ‘’N’’ du micromodule et la borne ‘’N’’ du DCL
- la Terre doit provenir du tableau électrique et se câbler sur la borne de Terre du DCL
Votre micromodule connecté et votre DCL sont câblés !
Information complémentaire
Installer le micromodule
Maintenant que vous avez réalisé le câblage, vous pouvez installer le micromodule d’éclairage connecté dans le DCL.
Mais avant de le placer dans la boîte luminaire DCL, il faut remettre l’alimentation puis réaliser la configuration souhaitée avec les produits connectés (les commandes sans fils Céliane with Netatmo par exemple) et tester l’installation. Pour cela un module Control ou une prise Control with Netatmo est nécessaire.
Une fois la configuration terminée, vous pouvez ensuite placer le micromodule d’éclairage connecté à l’intérieur de la boîte luminaire DCL et refermer le DCL.
Information complémentaire
Commander le micromodule
Vous avez besoin de plusieurs points de commandes ? Vous devez les déplacer ? Vous ne pouvez pas tirer de fils ?
Grâce au micromodule d’éclairage connecté, gagnez du temps et évitez les travaux plus importants !
En effet, seul le micromodule connecté est câblé au niveau de la lampe.
Contrôlez-le par les commandes sans fils Céliane with Netatmo à placer et déplacer où vous voulez, par smartphone via l’App Home + Control ou par la voix (via un assistant vocal).
L’installation d’un circuit d’éclairage devient simple et rapide avec nos solutions connectées de la gamme with Netatmo !
Information complémentaire
Découvrir la maison connectée avec Legrand
Pour profiter au mieux de votre foyer, les solutions connectées Legrand et Netatmo vous apportent bien-être, économies d’énergie et sécurité.
Vous pouvez ainsi contrôler de chez vous ou à distance toute votre installation électrique : éclairage, volet roulant, qualité de l’air, chauffage, mesure de consommations, visiophone, caméras, etc.
Grâce aux applications Home + Control et Home + Security, vous contrôlez votre installation comme vous le souhaitez.
Information complémentaire

Faites appel à un électricien
Vous préférez faire installer le micromodule d’éclairage connecté sur votre luminaire par un électricien ?
Contactez alors un partenaire électricien certifié Legrand proche de chez vous pour câbler et installer votre micromodule connecté, ainsi que l’ensemble des produits connectés Legrand ou Netatmo dont vous avez besoin !
Questions fréquentes
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Grâce à ses...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.