Information complémentaire

Un thermostat au design minimaliste
Avec son esthétique épurée, le thermostat Smarther AC with Netatmo s’intègre à tous les styles de décoration. Son boîtier ultra-plat remplace avec élégance les télécommandes. Il existe en version blanche ou noire avec une finition vitrée. Son affichage contrasté sur l’écran favorise la compréhension et l’utilisation des fonctions. Il se pose sur le mur soit en encastré, soit en saillie.
Information complémentaire

Confort maximal au doigt et à l’œil
Vous pilotez facilement la climatisation, le chauffage et la ventilation pour réguler la température dans la maison et améliorer votre confort. Vous avez accès à tous les réglages sur le boîtier et dans l’App Home + Control :
- allumer et éteindre la climatisation
- choix de la température
- vitesse de ventilation
- mode chaud, froid ou automatique
- orientation des lamelles
- activation du mode Boost
Information complémentaire

Encore plus d’efficacité énergétique dans l’App Home + Control
Dans l’App Home + Control, vous pilotez simplement votre système de climatisation pour plus d’efficacité énergétique. L’application offre de multiples fonctionnalités pour faire des économies d’énergie :
- créer des scénarios et des plannings personnalisés
- activer le mode Absent
- surveiller l’état de la maison
- afficher la température instantanée et l’humidité
- avoir un historique de la température et du taux d’humidité
Télécharger l'app sur App Store Télécharger l'app sur Google Play
Information complémentaire

Piloter ses climatiseurs de n’importe où
Grâce à ce thermostat connecté, vous pouvez piloter votre climatisation à distance ou en local, via :
- un smartphone en installant l’application Home + Control,
- un assistant vocal (Alexa, Apple Home ou Google Home),
- l’écran de l’appareil en local
Information complémentaire

Créer des plannings personnalisés de chauffage
Une fois que vous avez installé l’App Home + Control, il suffit de suivre la procédure assistée pour définir des programmes journaliers et hebdomadaires de chauffage, de jour comme de nuit. Vous réglez ainsi automatiquement la température souhaitée, quand vous êtes présent, absent ou en train de dormir :
- mode Présence
- mode Absence
- mode Repos
Information complémentaire

Activer le mode Boost pour un confort immédiat
La fonction Boost est très appréciée pour obtenir rapidement la température souhaitée. Ce mode forcé permet de forcer le fonctionnement du climatiseur pendant la durée de votre choix (15, 30 ou 45 minutes). Il peut être déclenché en local sur le boîtier ou à distance, juste avant d’arriver à la maison, via l’application Home + Control.
Information complémentaire

Suivre les données pour moins consommer
Vous pouvez afficher sur votre smartphone l'évolution des températures et des taux d'humidité dans chaque espace de la maison. Cela vous permet de suivre précisément l’efficacité de votre système CVC, pièce par pièce, afin de le régler au plus juste et de faire des économies d’énergie.
Information complémentaire

Compatible avec tous les systèmes de CVC
Ce thermostat connecté a l’avantage de s’adapter à tous les systèmes de CVC, du plus simple au plus complexe. Il est compatible quel que soit votre type de climatisation réversible ou sa configuration d’installation :
- climatiseur non gainable (split individuel) ou gainable (unité intérieure avec des diffuseurs d’air)
- un seul climatiseur ou plusieurs
Information complémentaire

Compatibilité avec les télécommandes des systèmes CVC
Si votre climatiseur est équipé d’une télécommande sans fils infrarouge avec un écran qui affiche tous les réglages, alors il est compatible avec la Commande Intelligente de Climatiseur, quels que soient sa marque ou son modèle. Si la télécommande native n’est pas compatible, remplacez-la par une Commande Intelligente.
Information complémentaire

Faites connecter votre système CVC par un électricien certifié
Votre maison ou appartement est équipé d’un système CVC (Chauffage Ventilation Climatisation). Quel que soit le type de climatiseurs déjà posés, vous pouvez demander à un professionnel de rendre votre système connecté. Demandez un devis à un électricien certifié par Legrand situé dans votre ville.
Questions fréquentes
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...
Durant cette configuration il faudra vous munir de la télécommande du climatiseur, cependant...