Accès aux rubriques
Information complémentaire
Tutoriel d’installation du Smarther
Pour mieux découvrir l’installation complète du Smarther AC with Netatmo, une vidéo tutoriel est disponible sur notre chaîne YouTube.
Dans cette vidéo sont détaillées les étapes complètes d’installation du smarther, sa configuration et enfin son association aux appareils de climatisation.
Information complémentaire
Contrôler plusieurs climatiseurs
Si vous souhaitez piloter plusieurs climatiseurs à partir du même thermostat, alors découvrez l’émetteur IR.
Cette configuration simplifie et centralise la gestion de la température chez vous, permettant de synchroniser et d'ajuster plusieurs unités simultanément, assurant une régulation uniforme de la température dans toute la maison. Pour cela, il faut installer un émetteur par climatiseur.
Visionnez le tutoriel disponible sur YouTube, pour être guidé dans son installation.
Questions fréquentes
Durant cette configuration il faudra vous munir de la télécommande du climatiseur, cependant...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.