Comment configurer le thermostat connecté Smarther AC with Netatmo avec le climatiseur ?

Pour associer un Smarther AC à un climatiseur il est nécessaire de se rendre dans les paramètres de l’application Home + Control et de suivre les étapes de l’association d’un climatiseur.
Durant cette configuration il faudra vous munir de la télécommande du climatiseur, cependant attention : seules les télécommandes sans fils à infrarouge avec un écran qui affiche tous les réglages et qui renvoient l’état entier du climatiseur, sont compatibles avec le thermostat.
Vous pourrez ensuite tester le bon appairage des appareils en suivant les instructions sur l’application.

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Tutoriel d’installation du Smarther

Pour mieux comprendre l’installation du Smarther AC with Netatmo, une vidéo tutoriel est à votre disposition sur notre chaine YouTube.

Cette vidéo vous détaillera comment :

  • installer le thermostat
  • configurer le Smarther dans l’application Home + Control
  • associer le produit aux appareils de climatisation

Information complémentaire

Contrôler plusieurs climatiseurs

Une vidéo tutoriel est également disponible sur notre chaîne YouTube afin d’expliquer l’installation d’un émetteur IR.

Ajouter un émetteur IR sur chaque climatiseur permet de les contrôler en simultané, qu’ils soient dans la même pièce ou non, le tout à partir du même thermostat Smarther AC.

L’installation d’un émetteur IR permet une gestion optimale de la température de votre domicile, avec confort.

Questions fréquentes

Veuillez vérifier que l'emplacement choisi pour votre thermostat bénéficie d'une bonne réception Wi-Fi afin d'assurer son bon fonctionnement, puis rendez-vous dans les paramètres de l’application Home + Control  allez dans « Ajouter un produit »  sélectionnez la marque...
En savoir plus
Pour faire fonctionner le thermostat connecté Smarther avec l'application, il faut un réseau Wi-Fi 2,4 GHz 802.11 b/g/n ; un réseau Wi-Fi 5 GHz pur ne sera pas compatible. Attention : le Smarther utilise le protocole sécurisé WPA/WPA2.
En savoir plus
Le thermostat Smarther peut être connecté à un ou plusieurs répéteurs Wi-Fi. Le répéteur Wi-Fi doit être programmé avec le même SSID que le routeur principal et ne doit effectuer aucun filtrage de trafic TCP/IP.
En savoir plus
Il est possible de rattacher 20 comptes maximum par thermostat connecté Smarther.
En savoir plus