Coffret étanche à équiper - 1 rangée 12 modules - 282x340x141mm
Plexo³, coffret étanche et robuste à équiper, pouvant être installé à l'extérieur
139,99 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Coffret capacité : 12 modules
- Livré avec borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- Coffret étanche - IP65 - IK09
- Embouts à perforation directe prémontés
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Documentation
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060927448
- Mode de pose Saillie
- Nombres de rangées 1
- Largeur en nombre de modules 12
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Simple
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Profondeur d'encastrement 137 mm
- Hauteur d'encastrement 278 mm
- Largeur d'encastrement 336 mm
- Borne de mise à la terre Oui
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Oui
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7046
- Classe de protection (IP) IP65
- Hauteur 282 mm
- Largeur 340 mm
- Profondeur 141 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 12
- Résistance aux chocs (IK) IK09
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -15-55 °C
- Sans halogène Non
- Equipé de visière de protection antipluie Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Disjoncteurs
La norme NF C 15-100 impose l’installation d’interrupteurs différentiels de 30mA dans le tableau électrique. Cela concerne également les installations autour de la piscine. Toutefois, il est possible d’améliorer la protection des personnes autour de la piscine avec un interrupteur...
En savoir plusTableaux électriques
Le tableau électrique prend place dans la GTL (Gaine technique du logement). L’emplacement de cette GTL est notamment codifié par un espace virtuel appelé ETEL (Espace technique électrique du logement). Le taux d’humidité et de poussière ont un impact sur le choix du lieu...
En savoir plusEau et électricité n’ont jamais fait bon ménage. Pour des raisons de sécurité des personnes et d’intégrité des appareils, la pose d’une prise ou d’un interrupteur doit se faire à une distance minimale de 60cm tout point d’eau. Il en va de même pour le tableau électrique. La...
En savoir plusLe tableau électrique est indispensable dans un logement. Il est composé d’appareils de coupure et de protection des différents circuits électriques, ce qui permet de protéger les biens et les personnes. Le tableau électrique est relié à votre compteur électrique via le disjoncteur de...
En savoir plusLe choix du tableau électrique de votre logement doit être guidé par les impératifs de la norme NF C 15-100. Cette dernière définit le nombre minimum d'équipements électriques à avoir dans votre logement ( prises, circuits lumières, etc.) et les protections à associer (interrupteurs...
En savoir plusLe tableau électrique est indispensable, car il distribue dans votre logement l’alimentation électrique vers tous vos équipements électriques. Il existe différentes tailles de tableau électrique. La taille de votre tableau électrique va dépendre tout d’abord du nombre de circuits...
En savoir plusInstallation électrique et réseau
Pour une utilisation en extérieur, bien choisir son coffret électrique étanche est essentiel afin de vous garantir une sécurité optimale. Les solutions de coffret électrique Plexo sont parfaitement adaptées à une utilisation en plein air sans risque pour la sécurité des utilisateurs...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel