Prise DTI : à quoi ça sert ?

La prise DTI (Dispositif de Terminaison Intérieur) sert de point de test et de coupure entre le réseau du fournisseur et l’installation télécom du logement. Ce boîtier DTI vous permet donc d’accéder au réseau téléphonique en reliant :

  • la partie publique du réseau téléphonique (côté fournisseur)
  • et la partie privée du réseau téléphonique (côté abonné)

En cas de panne, la prise test du DTI permet d’isoler l’installation intérieure afin de déterminer si le problème provient du réseau de l’opérateur ou du câblage téléphonique du logement.

Le DTI matérialise le point de séparation entre le réseau de l’opérateur et le réseau téléphonique intérieur qui dessert les prises téléphoniques de votre logement. Le boîtier DTI peut se situer dans vos combles, votre garage, votre tableau électrique ou alors dans votre coffret de communication.

gtl et box 700x700

Porte d’entrée de votre réseau téléphonique

Si vous êtes équipé d’un coffret de communication, la prise DTI permet de raccorder votre box Internet au réseau téléphonique fourni par votre opérateur. Toutes les prises téléphoniques de votre logement sont ainsi reliées au dispositif, et donc au réseau.

La prise DTI permet d’isoler la liaison et de diagnostiquer une panne (réseau opérateur ou câblage interne). On y raccorde ensuite la desserte RJ45/numérique.

schema coffret com dti et dtio 700x700

À chaque ligne son dispositif

La norme NF C 15-100 rend le dispositif de terminaison obligatoire dans les locaux d’habitation :

  • pour les installations cuivre faisant l’objet d’un permis de construire à partir du 1er janvier 2008, un DTI format RJ 45 est requis. Les installations antérieures possèdent quant à elles un DTI en T
  • pour les installations fibre optique, un DTIo est requis

Le DTI ou DTIo se monte dans le coffret multimédia situé sur la Gaine Technique Logement, en-dessous de votre tableau électrique.

Vous devez prévoir un DTI ou DTIo par ligne téléphonique.

design sans titre

Deux fonctions principales pour les pros

Le DTI ou DTIo :

  • délimite la partie publique (fournisseur) et la partie privée (dans votre logement) du réseau téléphonique
  • sert de point de test de la ligne téléphonique du fournisseur

Pour ces raisons, il concerne essentiellement les techniciens de votre opérateur téléphonique et les professionnels de l’électricité : en cas de problème sur l’installation, la prise test du DTI leur permet de voir rapidement si le problème vient du réseau fournisseur ou du réseau dans votre logement.

famille logo ec 700x700

Trouvez un professionnel près de chez vous

Faites appel à l’expertise d’un professionnel pour tout problème sur votre installation !

Questions fréquentes

Legrand vous propose plusieurs gammes d'interrupteurs et de prises électriques pour répondre à tous vos besoins : des finitions variées (couleurs, matières...) pour s'accorder à votre déco, des fonctions simples aux plus ergonomiques (prise USB, interrupteur automatique,...) ou encore des...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Vous rêvez de refaire votre cuisine de fond en comble ? Pour répondre à tous les besoins de la vie quotidienne, encore faut-il qu’elle soit fonctionnelle ! Parce qu’elle concentre un grand nombre des appareils électriques du logement (frigo, four, plaques de cuisson, hotte…) et des...
En savoir plus
Le nombre de prises de courant à installer dans chaque pièce est réglementé par la norme NF C 15-100 :  Cuisine : 3 prises au minimum et 6 prises au maximum Séjour : 5 prises au minimum et 7 prises au maximum Chambre : 3 prises au minimum Pour toutes les autres pièces de...
En savoir plus
Voici les 3 grandes étapes à suivre pour les prises de courant selon la norme NF C 15-100 :  1/ compter le nombre minimal de prises par pièce : séjour 5 (
En savoir plus
Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien !
En savoir plus
De nombreux équipements mobiles branchés et débranchés, des fiches retirées sans ménagement, mettant à mal les fixations des prises et finissant par les abimer… les gestes du quotidien peuvent être à l’origine du desserrage des branchements électriques. Le plus simple est encore de...
En savoir plus
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit de prévoir l'installation électrique d'un pack de démarrage Céliane with Netatmo. 
En savoir plus
Le nombre maximum de prises reliées à un disjoncteur 16 A (ampères) est clairement défini dans la norme NF C 15-100 : il est recommandé de mettre jusqu'à 8 prises électriques maximum par circuit pour un disjoncteur 16 A, avec une section de fils minimum de 1,5 mm². En section de fils...
En savoir plus
Selon la norme NF C 15-100, pour un disjoncteur 20 A, le nombre de prises dépend de l’usage : jusqu’à 12 prises avec terre pour un circuit « classique » (pièces de vie, box, TV, etc.) jusqu’à 6 prises avec terre pour un circuit dédié cuisine (petit électroménager,...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message