Bureau et Espace Multimédia
Charger rapidement smartphones et tablettes
![Bureau et Espace Multimédia](/sites/default/files/styles/720x720/public/espace-multimedia-laptop-big-720x720.png?itok=MTnwxhdk)
Pour recharger tous vos appareils multimédias (smartphones, tablettes et ordinateurs) plus rapidement, installez un double chargeur USB Type-C 30 W Power Delivery Céliane dans votre bureau par exemple. Optimisez ainsi la vitesse de chargement de vos appareils grâce à la technologie du Power Delivery intégrée aux appareils iOS/Apple et Android/Google.
Qu’est-ce que l’USB Type-C ?
Le connecteur USB Type-C est le nouveau standard adopté par les terminaux mobiles pour la charge et les datas. Il est compatible avec toutes les grandes marques d’appareils portables : Apple, Samsung, LG, Huawei, Google, Sony, etc.
![prise double usb c 20w power delivery celiane 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/prise-double-usb-c-20w-power-delivery-celiane-700x450.jpg?itok=HqJTVJDk)
![femme cuisine the quadruple prise celiane 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/femme-cuisine-the-quadruple-prise-celiane-700x700_0.jpg?itok=ZWQo1pq7)
Pourquoi l’USB Type-C ?
- pour charger plus vite qu’avec le connecteur USB Type-A
- pour diminuer son temps de charge en mode Power Delivery (booster)
- pour faciliter la vie des utilisateurs avec un cordon unique et réversible
- pour accompagner le changement de tous les terminaux multimédia (PC, tablettes, téléphones)
Charger ses appareils plus rapidement
La technologie de charge rapide du Power Delivery intégrée aux appareils iOS/Apple et Android/Google vous permettra de recharger plus vite vos appareils multimédias tels que votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur. Choisissez donc le double chargeur USB Type-C 20 W Power Delivery Céliane pour optimiser la charge de vos équipements dans votre bureau.
![homme ordi 20w power delivery usb c celiane 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/homme-ordi-20w-power-delivery-usb-c-celiane-700x450.jpg?itok=zFBcKuJF)
![celiane prise usb bleu de four schema recharge 700x450](/sites/default/files/styles/lar_700/public/celiane-prise-usb-bleu-de-four-schema-recharge-700x450_0.jpg?itok=yVJxaq8T)
Comment fonctionne la technologie du Power Delivery ?
Le terminal interroge le chargeur et sélectionne la tension la plus favorable à sa batterie pour optimiser son temps de charge tout en garantissant la sécurité de l’utilisateur et de sa batterie.
Un chargeur Power Delivery 20 W, c’est une recharge performante de 2 appareils (75% en 1h, contre 50% pour un USB Type-C standard) !
Gagnez du temps pour recharger vos appareils !
Un chargeur design à encastrer dans le mur
Combinez le chargeur Céliane USB Type-C 30 W Power Delivery avec la plaque de votre choix et installez-le en encastré ou en saillie. Jouez sur les couleurs et les matières (métal, verre, bois, etc.) pour une décoration de votre bureau plus originale ! Les chargeurs USB Type-C 30 W Power Delivery sont également disponibles dans les gammes Mosaic, Art d’Arnould et Living Now.
![prise double usb c 20w power delivery celiane mosaic art livingnow 700x569](/sites/default/files/styles/lar_700/public/prise-double-usb-c-20w-power-delivery-celiane-mosaic-art-livingnow-700x569.jpg?itok=6756vsJo)
![famille logo ec 700x700](/sites/default/files/styles/lar_700/public/famille-logo-ec-700x700_211.jpg?itok=krYE49uc)
Faire installer un chargeur USB Type-C 30 W Céliane
Vous souhaitez faire installer un chargeur USB Type-C 30 W Power Delivery Céliane dans votre bureau afin de recharger vos appareils plus rapidemment ? N’hésitez plus, faites appel à un électricien sélectionné par Legrand ! Grâce à la plateforme de mise en relation entre installateurs électriciens et particuliers, trouvez un artisan près de chez vous.