Bureau et Espace Multimédia

Brancher ma box Internet, ma TV, mon PC, mon téléphone...

Bureau et Espace Multimédia
celiane rj45 verre opale blanc bureau chambre 1155x700
femme ordinateur 350x350 femme telephone 350x350

Internet, TV, PC, téléphone... Quoi de plus pratique et de plus nécessaire que le numérique à la maison ? Seul problème : les câbles qui trainent partout et les prises qui ne correspondent pas ! La solution s'appelle : connecteur ou prise RJ 45. Elle est universelle et parfois même obligatoire.

Prise RJ 45 Céliane

Voici la prise multimédia universelle : on l'appelle prise RJ 45 ou connecteur RJ 45, ou encore prise Ethernet. Elle a sa place dans votre espace multimédia (salon, bureau, pièce dédiée...). C'est sur cette prise que vous pourrez raccorder le câble Ethernet de l'un ou l'autre de ces équipements :

 

  • box Internet
  • téléphone fixe
  • ordinateur
  • TV
  • console de jeux
  • imprimante

 

RJ 45 et prises de courant : à chacun son rôle

Attention, les connecteurs RJ 45 ne sont pas des prises de courant réservées aux appareils numériques. En pratique, les RJ 45 doivent être placées à proximité d'une ou plusieurs prises de courant. Cela limitera les fils qui trainent et les rallonges.

Le réseau multimédia de la maison

Grâce à plusieurs prises RJ 45 dans la maison, vous créez votre réseau multimédia interne. Il permet, par exemple, d'échanger des fichiers (audio, vidéo, textes, etc.) entres les membres de la famille. 

Des branchements en toute liberté

Avant, il y avait la prise Téléphone (l'ancienne prise T) et vous ne pouviez pas raccorder votre téléphone dans une pièce qui n'en était pas équipée.  Même problème avec la TV ou la box. Aujourd'hui, avec la prise RJ 45 universelle, vous déplacez vos équipements numériques d'une prise RJ 45 à l'autre, et donc d'une pièce à l'autre. 

Choisissez vos couleurs

Le connecteur RJ 45 Céliane vous est proposé en 3 couleurs : Noir, Titanium ou Blanc. Il est à compléter avec la plaque de finition Céliane de votre choix.

Norme NF C 15-100 et RJ 45 obligatoires

Preuve de leur grande utilité, l'installation de connecteurs RJ 45 et d'un réseau multimédia domestique sont obligatoires dans les logements neufs et dans certaines réhabilitations, conformément à la norme NF C 15-100. Un nombre minimum de prises RJ 45 est exigé dans certaines pièces.

Installer votre réseau multimédia

Si vous êtes expérimenté, vous pouvez réaliser vous-même l'installation de prises RJ 45 et d'un réseau multimédia domestique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les faire installer par un électricien certifié Legrand.

La maison connectée

Découvrez aussi les produits connectés qui permettent de piloter vos équipements à distance, via votre smartphone ou par la voix !