Interrupteur ou va-et-vient doigt étroit Céliane Soft - 10A - Blanc

  • Ref. 0 997 28
  • Céliane

Céliane, une commande d'éclairage prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…

15,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Sa touche souple et silencieuse lui permet d’être à la fois design et discret, pour que l’ambiance dans la pièce soit toujours zen
  • Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
  • Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060997281
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    À clipser
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Blanc
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Voyant
    Non
  • Fonction d'éclairage
    Autre
  • Type d'éclairage
    Autre
  • Adapté à la classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    6A
  • Courant de commutation pour lampes fluorescentes
    6AX
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    74mm
  • Hauteur d'appareil
    74mm
  • Profondeur d'appareil
    38mm
  • Profondeur d'encastrement
    28mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -5-35°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Section de câble
    2.5-2.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5918 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
39% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

62% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage majoritairement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation...
En savoir plus
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis...
En savoir plus
Pour faire fonctionner un interrupteur va-et-vient, il est nécessaire d’installer au préalable 2 interrupteurs reliés ensemble par deux fils navettes. Le premier interrupteur doit être branché sur la borne L et les 2 fils navettes sur les bornes 1 et 2. Les fils navettes arrivent sur...
En savoir plus
Un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient fonctionnent de la même manière mais leur usage est différent. Tous deux permettent d’allumer ou d’éteindre un circuit d’éclairage, l’interrupteur le fait depuis 1 seul point de commande alors que l’interrupteur va-et-vient le fait...
En savoir plus
Si le courant saute sans cesse chez vous à cause d’un interrupteur, c’est qu’il y a un défaut dans votre installation : soit il y a un court-circuit, soit votre interrupteur est hors d’usage. Dans un 1er temps, nous vous invitons à tester votre lampe ! Retirez votre lampe du...
En savoir plus