Rénover son électricité partiellement
La rénovation partielle concerne un ou plusieurs changements particuliers sur une partie précise de votre installation actuelle. Il peut s’agir par exemple :
- d’une ou plusieurs parties ou pièces de votre logement seulement
- de la mise à la norme NF C 15-100
- de la mise à la terre
- de l’ajout d’un circuit électrique
- du remplacement des prises et interrupteurs
- de l'extension du tableau existant ou de la création d'un nouveau tableau électrique (pour l'installation de panneaux solaires par exemple)

Rénover son électricité totalement
La rénovation totale ou complète nécessite en revanche la mise hors tension obligatoire de votre réseau électrique le temps de réaliser les travaux, ces derniers étant plus importants que ceux d’une rénovation partielle. Cela signifie qu’il faut couper le courant au disjoncteur d’abonné pour travailler en toute sécurité sur l’ensemble de l’installation et réaliser un nouveau tableau.

Réaliser sa rénovation soi-même ou faire appel à un professionnel : à vous de choisir !
Pour la réalisation de votre projet de rénovation, deux solutions s’offrent à vous :
- si vous êtes bricoleuse ou bricoleur, l’achat de produits qui facilitent la mise en œuvre (tels que les prêts-à-poser) et le visionnage de tutos et contenus associés vous accompagneront dans la réalisation de vos rénovations partielles
- dans le cas d’une rénovation complète et si vous ne souhaitez pas réaliser vous-mêmes les travaux dans votre maison, faites appel à un électricien professionnel certifié par Legrand près de chez vous. Demandez un devis !

Architecture de l’installation électrique
Avant de débuter vos travaux de rénovation électrique dans votre logement, qu’il soit ancien ou récent, il est primordial de comprendre l’architecture de votre installation. Une installation électrique part du tableau électrique dans lequel on retrouve un disjoncteur d’abonné, des interrupteurs différentiels, ainsi que des disjoncteurs. Le courant est ensuite distribué par circuits, via des fils et des câbles protégés par des conduits flexibles, jusqu’aux prises et interrupteurs pour alimenter vos éclairages et appareils électriques.

Norme NF C 15-100
L’installation électrique de votre habitation doit impérativement respecter la norme NF C 15-100. Cette réglementation intègre les notions de protection contre la foudre, de protection des personnes, de protection des biens et des circuits, et régit la GTL et le tableau électrique, les lumières, les prises, l’installation électrique dans la salle de bain ainsi que le réseau multimédia. On vous en dit plus ci-dessous !
Afin de vous aider et vous accompagner dans vos projets de construction, renovation ou amélioration de votre habitat, Mon Guide Électricité vous livre conseils et astuces, informations relative à norme ainsi que des solutions produits et des schémas de cablâge.
Tableau électrique : sécuriser son logement

Lors de votre rénovation électrique, il est primordial de respecter certaines règles imposées par la norme NF C 15-100 afin d’assurer la protection des personnes et des équipements électriques telles que :
- au moins 2 interrupteurs différentiels 30 mA par logement dont au minimum 1 de type A
- plaques de cuisson et lave-linge obligatoirement protégés par un interrupteur différentiel de type A
- lumières et prises de courant à répartir sous au moins 2 interrupteurs différentiels pour assurer la continuité de fonctionnement
- autres circuits pour la cuisine et la salle de bain (four électrique, lave-vaisselle, réfrigérateur, convecteurs, chauffe-eau, VMC, volets roulants, motorisation portail…) protégés par au moins 1 interrupteur différentiel de type A ou AC
- 8 circuits maximum par interrupteur différentiel
- calcul de l’intensité électrique par la règle de l’amont (intensité interrupteur différentiel > ou = à l’intensité du disjoncteur d’abonné) ou par la règle de l’aval (intensité de l’interrupteur différentiel > ou = à 1 x la somme des intensités des disjoncteurs pour les circuits convecteurs et chauffe-eau + 0,5 x la somme des intensités des disjoncteurs pour les circuits prises, lumières et autres usages)
- réserve au tableau : le tableau électrique doit présenter une réserve d’emplacements disponibles pour permettre une évolution de l’installation. Dans un logement individuel : 20% d’emplacement disponible. En logement collectif : 6 modules minimum
Choisir mon tableau électrique Voir la norme pour le tableau électrique

Réseau de communication
Le coffret de communication doit se composer au minimum de :
- 1 bandeau de brassage (4 socles RJ 45 Cat. 6 blindée STP Grade 2 TV au minimum)
- 1 dispositif d’adaptation/répartition des services de communication audiovisuelle
- 1 ou 2 dispositifs de terminaison intérieurs adaptés (cuivre DTI RJ 45 et/ou fibre optique DTIo)
- 1 dispositif de mise à la terre
Il faut prévoir un emplacement attenant ou intégré au coffret de communication pour accueillir des équipements de communication complémentaires.
Le câblage du réseau de communication doit obligatoirement être en étoile avec un câble Grade 2 TV au minimum 1 Gigabit/s ou câble Grade 3 TV 10 Gigabit/s.
Des prises RJ 45 cat. 6 blindées STP Grade 2 TV minimum doivent être ajoutées à l’installation selon les caractéristiques suivantes :
- T1 : 2 prises RJ 45 au minimum (dans le séjour)
- T2 : 3 prises RJ 45 au minimum (dont 2 dans le séjour et 1 dans une autre pièce)
- T3 et + : 4 prises RJ 45 au minimum (dont 2 dans le séjour et 2 dans une ou plusieurs autre(s) pièce(s))

Écosystème Drivia Legrand
Choisissez les solutions Drivia de Legrand pour les équipements de votre tableau électrique et de votre réseau de communication, et bénéficiez d’une installation performante et sécurisée !

Tableau électrique connecté : faire des économies d’énergie
Pour visualiser vos consommations, piloter intelligemment vos postes énergivores et agir sur votre facture d’électricité, pensez à l’installation de modules Drivia with Netatmo et bénéficiez d’un tableau électrique connecté, pilotable directement depuis votre smartphone via l’App Home + Control !
Découvrez dès à présent le pack de démarrage, le contacteur, le télérupteur et le délesteur connectés Drivia with Netatmo.
Interrupteurs et prises électriques : embellir son intérieur avec Céliane

Pour vos interrupteurs et prises, que vous ayez une seule pièce à refaire ou qu’il s’agisse de votre installation électrique complète, vous pourrez opter notamment pour les solutions de la gamme Céliane. Alliance parfaite du rond et du carré, Céliane offre une forme unique avec un nombre de finitions important pour concrétiser chacune de vos idées déco.
En fonction de la pièce à refaire, vous pourrez bénéficier des fonctions principales « classiques » mais également de différentes fonctionnalités astucieuses pour optimiser votre confort. Dans une chambre par exemple, il peut être intéressant d’installer des chargeurs USB type A et type C ou des interrupteurs variateurs. Dans le salon ou dans un bureau, il peut être pertinent d’installer des prises RJ 45. Dans votre cuisine, où de nombreux équipements doivent souvent être branchés, vous pourrez opter pour des prises précâblées triples ou quadruples. Enfin, un obturateur permet de couvrir une boîte d'encastrement dans l'attente du montage d'un appareillage.
Boîtes d’encastrement : installer vos interrupteurs et prises de manière optimale

Les boîtes d’encastrement Eco Batibox, dans lesquelles vous pourrez installer vos mécanismes d’interrupteurs et prises, sont idéales pour bénéficier d’une maison basse consommation. Elles vous permettront d’améliorer votre confort, en évitant les déperditions d’air et donc de chaleur.
Il existe également des boîtes d’encastrement Batibox pour maçonnerie, c’est-à-dire des boîtes à sceller dans les murs en matériaux pleins ou creux (brique) pour fixer votre appareillage.
Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans les murs, vous pouvez opter pour un cadre Céliane pour pose en saillie, c’est-à-dire fixé en apparent directement au mur ou avec une moulure.
Dans ces boîtes d’encastrement ou dans votre cadre saillie, vous devrez fixer un support métallique Batibox qui accueillera les mécanismes Céliane.

Eco Batibox, pour des économies d’énergie
Fabriquées avec au moins ⅓ tiers de matières recyclées, les boîtes d’encastrement Eco Batibox vous permettent de respecter les exigences de la RE2020 en prenant en compte les émissions de CO2 réalisées par le produit pendant son cycle de vie, ou encore en garantissant l’isolation des bâtiments. Elles peuvent recevoir tous types d’appareillages, en montage vertical ou horizontal pour les multipostes et permettent d’intégrer facilement des prises précâblées. Il s’agit de la boîte la plus solide du marché avec un paroi de 1,9 mm d'épaisseur. Sa membrane brevetée Legrand peut être ouverte facilement et sans outil et dispose d’une excellente tenue à l’arrachement, et d’une intégration parfaite sous les plaques de finition.
Écosystème maison connectée Legrand : allier confort et économies d’énergie

Pensez à l'écosystème Maison connectée Legrand pour améliorer votre confort au sein de votre logement et réduire vos consommations d’énergie. En optant pour des solutions Netatmo et Céliane with Netatmo, vous pourrez piloter votre maison depuis votre smartphone via l’App Home + Control et l’App Home + Security ou encore par la voix, grâce aux assistants vocaux. Sécurisez votre maison, visualisez et maîtrisez vos consommations et bénéficiez d'un bien-être durable grâce à l'offre connectée de Legrand !

La Maison Des Travaux pour rénover votre habitat
Avec La Maison Des Travaux, transformez votre habitat en toute sérénité. Grâce à notre réseau national de courtiers en travaux, nous vous accompagnons dans tous vos projets de rénovation, qu’il s’agisse d’une modernisation intérieure, d’une extension ou d’un réaménagement complet. Nous vous aidons à trouver les artisans les plus qualifiés, reconnus pour leur professionnalisme et la qualité de leurs réalisations. Profitez d’un service sur mesure et de conseils personnalisés pour concrétiser vos envies, tout en respectant vos délais et votre budget.
Questions fréquentes
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont...