Pack de démarrage chauffe-eau connecté Drivia with Netatmo avec prise Control mobile et contacteur modulaire silencieux connecté
- Ref. 1 991 55
- Drivia with Netatmo
Drivia with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance le chauffe-eau via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Le pack de démarrage chauffe-eau Connecté Drivia with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box Internet. Il vous permet de piloter votre chauffe-eau (lors des heures pleines/heures creuses ou d'un pic de production solaire) via le contacteur connecté à installer au tableau électrique, grâce à l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Le pack de démarrage est constitué d'une prise Control mobile et d'un contacteur silencieux connecté. Ce pack peut être complété par d'autres produits connectés de la gamme with Netatmo
- La prise Control mobile permet de connecter tous les produits with Netatmo et Zigbee 3.0. Elle se branche dans une prise de courant existante et se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box Internet
- Le contacteur connecté permet via l'App. Home + Control : - la saisie du mode de fonctionnement du contacteur (heures pleines/heures creuses ou ON/OFF) en fonction de la nature de la charge (chauffe-eau ou autre charge) - la mesure et le suivi de la consommation (kWh) du circuit piloté - la commande d'appareils électriques jusqu'à 4800W ou de moteurs jusqu'à 2400VA ou de prises pour véhicules électriques jusqu'à 16A- la mise en place d'automatismes via la production d'énergie solaire (lancement du produit piloté en fonction d'un seuil de production solaire)
- Remonte automatiquement, dans l'App Home + Control, la consommation électrique du circuit auquel le contacteur connecté est raccordé
- Possibilité de créer des plannings personnalisés dans l'App. Home + Control : journalier/hebdomadaire/évènement particulier, etc. Exemples : vacances, production solaire...
Avantages
- Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité, production solaire...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
- Permet de mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit (jour de la semaine/créneaux horaires/production solaire) simplement via l'App. Home + Control
Les + installation
Pack de démarrage prêt à installer. Le contacteur remplace un contacteur existant ou un interrupteur horaire programmable (horloge). Ne nécessite pas de disjoncteur 2A (bornes amonts auto-protégées)
Les + utilisation
Permet de : - connecter une installation- piloter tous type de charges - fonctionner en mode ON/OFF, heures pleines / heures creuses, pic de production solaire- mesurer automatiquement la consommation du circuit auquel il est câblé- mettre en place des scénarios automatiques d’ouverture et de fermeture du circuit : plannings, production solaire
Recommandations / restrictions d’usages
- Une connexion Wi-Fi via votre box Internet est requise
Information sur la gamme
Drivia™ with Netatmo propose des produits modulaires connectés à installer directement dans le tableau électrique, compatibles avec l'application Home + Control et les principaux assistants vocaux. Ces fonctions permettent de contrôler la production et la consommation d'énergie et de réduire la facture grâce aux fonctionnalités de gestion et contrôle de l'énergie. La mise en œuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des autres fonctions with Netatmo pour profiter d’une offre domotique complète.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414972324205
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Oui
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Zigbee
- Radio bidirectionnelle Oui
- Modèle Interface multiple
- Mode de pose Encastré
- Protection contre le démontage Oui
- Avec affichage LED Non
- Possibilité de mise à jour Oui
- Tension de fonctionnement (Min-Max) 240-240V
- Type de tension AC
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Oui
- Serveur Web Non
- Interface radio Oui
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP41
- Largeur 17.8mm
- Hauteur 95.9mm
- Profondeur 70.1mm
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- Objet connecté Oui
- Mode de commande
- Réseau Wifi 2.4G
- Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- Google Play Store
- Mac Apple Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Google Assistant
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Interface produits connectés
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Disjoncteurs
Efficacité énergétique
Tableaux électriques
Norme NF C 15-100
Utilisation de mes produits connectés
Installation de mes produits connectés
Rendez-vous dans les paramètres de l’application, cliquez sur « Ajout d’un produit » et suivez les étapes indiquées ci-dessous.
Une fois configuré, le compteur...
Pack de démarrage chauffe-eau connecté Drivia with Netatmo avec prise Control mobile et contacteur modulaire silencieux connecté
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel