Je recharge mon véhicule électrique

Découvrez les solutions de recharge pour voitures électriques

Questions fréquentes

La transition écologique nous pousse à nous déplacer avec des véhicules plus propres pour la planète.
Cependant, même si on souhaite passer à l’électrique, les contraintes de lieux et de temps de charge peuvent être un frein.
Pour pallier à ces contraintes, Legrand vous propose la...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pensez à faire appel à notre réseau d’électriciens...
En savoir plus
La prise renforcée Green’up Access Legrand permet : une recharge sécurisée des véhicules électriques et hybrides rechargeables chez vous (brevet exclusif Legrand) un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou...
En savoir plus
La principale différence entre une prise et une borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables est la capacité de charge. En effet, la recharge de votre véhicule auprès d’une borne est nettement plus rapide qu’une prise. puissance délivrée : 3,7kW...
En savoir plus

Recharger un véhicule électrique

Avec les solutions domotiques de recharge pour véhicule électrique qui font partie de l’écosystème de la Maison connectée, agissez en faveur de la transition énergétique et du bien être durable ! Choisissez une prise Green’Up Access ou bien une borne de recharge et contrôlez ainsi la recharge de votre véhicule électrique ou hybride rechargeable !

Faites des économies d’énergie avec les modules connectés Drivia with Netatmo pour tableau électrique connecté.

Avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo, pilotez à distance votre prise de recharge pour véhicule électrique. Programmez ainsi des moments d’activation pour votre prise pendant les heures creuses par exemple afin de réduire votre facture d’électricité pour une gestion responsable de vos consommations. Le contact sec connecté Drivia with Netatmo permet de piloter à distance votre prise ou borne de recharge et d’en mesurer la consommation d’énergie via l’application Home + Control. Le délesteur connecté Drivia with Netatmo permet la gestion des appareils énergivores de votre logement (comme par exemple votre prise ou borne de recharge pour véhicule électrique).

Faites appel à un électricien professionnel issu du réseau Électricien Certifié de Legrand, il vous conseillera lors du choix de vos produits connectés, le respect des normes telles que la RE2020 et les installera chez vous.

Vous souhaitez faire des travaux de rénovation énergétique dans votre logement ? Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique des bâtiments, des aides sont allouées par l’État.