Matériel requis
Pour installer la prise de courant Plexo™ avec terre, munissez-vous :
- de fils électriques 2,5 mm²
- d'un tube de diamètre de 16 mm
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis plat
- d'une perceuse
- de chevilles et de vis de fixation

Sécurité
Avant toute manipulation, coupez impérativement le courant au disjoncteur général puis assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.
Si votre modèle de disjoncteur général le permet, consignez-le avec un cadenas spécifique afin qu’une tierce personne ne remette pas le courant pendant votre intervention.

Étape 1 : désassembler la prise Plexo™
- levez le volet de la prise et retirez l'enjoliveur en faisant levier avec le tournevis
- retirez le cadre en tirant fort
- retirez le mécanisme
- retirez les embouts en haut et en bas de la platine

Étape 2 : installer la prise de courant Plexo™ avec terre
- percez les trous de fixation et insérez les chevilles
- fixez la platine sur le mur
- réinstallez les embouts avec le tube ou le câble
- dénudez les fils sur une longueur de 12 mm
- raccordez le fil de neutre sur la borne bleue, le fil de terre sur la borne verte et le fil de phase sur la borne rouge : la connexion se fait sans outils

Étape 3 : finaliser l’installation
- clipsez le mécanisme sur la platine jusqu'au clic puis remettez le deuxième embout en place
- clipsez le cadre sur la platine jusqu'au clic
- positionnez l'enjoliveur et fixez-le en tournant d’un 1/4 de tour aux quatre coins à l'aide du tournevis
La prise est maintenant assemblée. Déconsignez le disjoncteur général et remettez le courant pour la rendre opérationnelle !
Questions fréquentes
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant. Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus
S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus