Thermostat connecté

Pour piloter et programmer le chauffage individuel, en local, à distance avec l'App. Home + Control ou par la voix, via un assistant vocal.

produit

6 produits
Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - blanc montage en encastré
Smarther with Netatmo

Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - blanc montage en encastré

261,74

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - noir montage en encastré
Smarther with Netatmo

Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - noir montage en encastré

261,51

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - blanc montage en saillie
Smarther with Netatmo

Thermostat tactile connecté Smarther with Netatmo pour gestion du chauffage - blanc montage en saillie

268,04

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Blanc
Céliane with Netatmo

Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Blanc

216,23

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Graphite
Céliane with Netatmo

Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Graphite

208,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Titane
Céliane with Netatmo

Pack de démarrage chauffage connecté Céliane with Netatmo : sortie de câble connectée, Prise Control mobile - Titane

210,64

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Depuis le 22 novembre 2024, il n'est plus possible de bénéficier de la prime "Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce" de l'État, également appelée "Coup de pouce thermostat".   Cependant, si vous souhaitez diminuer vos consommations et réduire vos factures...
En savoir plus
Remarques
Veillez à ne pas empêcher la circulation de l’air à proximité de la Tête Thermostatique et de ne pas la couvrir (rideau, tablette de radiateur, coffrage…). Au sein d’une même pièce, il est fréquent de constater une différence de température entre deux appareils de...
En savoir plus
Quand le relais de votre thermostat ou de vos têtes thermostatiques connectés Netatmo est injoignable, assurez-vous que votre relais soit bien branché sur une prise secteur.Si vous avez changé le mot de passe Wi-Fi de votre routeur Wi-Fi ou installé un répéteur Wi-Fi. Dans ce cas, vous...
En savoir plus
Vous pouvez activer votre planning et consulter le jeu de température en cours depuis le tableau de bord de l'App Home+Control. Toutes autres actions, telle que la modification du planning, sont à effectuer dans l'App Netatmo Energy.
En savoir plus
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câblage domotique...
En savoir plus

Les thermostats connectés

Un thermostat connecté vous permet de connecter votre chauffage, de le piloter à distance depuis votre smartphone et de faire des économies d’énergie.

Il existe plusieurs modèles de thermostats connectés Legrand (à utiliser en fonction des différents systèmes de chauffage) :

Choisissez le meilleur de ces trois systèmes de chauffage connecté pour votre maison en selon vos habitudes de vie et réduisez votre facture d’électricité !

Le Thermostat connecté Smarther with Netatmo permet le contrôle et la programmation de votre chauffage en local via l’écran intégré ou à distance depuis l’application Home + Control sur votre smartphone. De plus, à tout moment, vous pouvez réaliser différents réglages depuis l’app pour personnaliser les nombreuses fonctionnalités de votre thermostat.

Le Thermostat Intelligent connecté Netatmo quant à lui est compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois et les pompes à chaleur et permet également le contrôle de votre chauffage à distance, via l’App Home + Control pour faire des économies d’énergie. L’installation du thermostat intelligent connecté Netatmo est simple et se fait grâce au réseau WiFi.

Le Thermostat Modulant Intelligent connecté Netatmo est compatible avec toutes les chaudières modulantes OpenTherm et les chaudières à accumulation, et permet de contrôler la température de l’eau chaude de votre chaudière via l’application mobile Home + Control. Sans fil, ce produit est aussi bien adapté aux chantiers neufs qu’à ceux en rénovation.

Vous pouvez vérifier votre compatibilité avec les thermostats connectés Netatmo, cliquez ici. 

Quel que soit le meilleur des modèles selon vous, les thermostats connectés proposés par Legrand vous offrent confort et économies d’énergie pour votre maison !

Retrouvez plus d'informations dans les pages listées ci-dessous : 

Vous souhaitez améliorer votre confort au quotidien et réaliser des économies d’énergies, découvrez également l'offre Driva with Netatmo, l'écosysteme du tableau électrique connecté

Avec la gamme complète de produits Drivia with Netatmo, prenez le contrôle de votre maison, :

  • un module Control pour connecter l’installation à Internet
  • un compteur d’énergie pour suivre la consommation électrique totale de votre logement, ou celle d’une ligne spécifique
  • un contacteur pour contrôler vos appareils énergivores
  • un télérupteur pour piloter l’éclairage
  • un contact sec pour piloter tout type de charge via son entrée contact sec 
  • un délesteur pour éviter les coupures intempestives

Vous êtes un particulier et souhaitez en savoir davantage sur les solutions connectées proposées par Legrand pour contrôler votre maison à distance ? L’Espace Particuliers du site legrand.fr regroupe l’ensemble de nos produits connectés tels que les interrupteurs connectés, l’éclairage connecté, les prises pilotables, les thermostats intelligents, les têtes thermostatiques pour radiateurs connectées, les commandes connectées de volets roulants, les caméras connectées dédiées à la sécurité, les visiophones avec écran connecté, la sonnette intelligente, le module connecté pour porte de garage et portail, ainsi que tout équipement domotique de notre gamme.

Accédez à l’actualité de la domotique sur legrand.fr ! Nos dispositifs se pilotent localement, à distance ou via un assistant vocal relié à des enceintes connectées.

Donnez vie à votre maison connectée avec Legrand : que ce soit pour une chambre connectée, une cuisine ou un logement domotique complet, profitez d’économies d'énergie.