Maison connectée : passez par un professionnel pour installer des produits connectés chez vous

Chantier connecté

Les solutions connectées Legrand vous permettent de piloter simplement votre maison et ses équipements électriques à distance depuis votre smartphonetablette, et même par la voix : éteindre toutes les lumières à distance, commander les volets roulants par la voix, augmenter le chauffage chez vous avant de rentrer du travail, etc.

Vous êtes intéressé ? Legrand vous accompagne en vous mettant en relation avec un professionnel de l'électricité pour l'installation de solutions domotiques chez vous et bénéficier d'une installation domotique performante.

Information complémentaire

Piloter et contrôler ses appareils électriques avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo

Contrôlez et programmez vos appareils électriques à distance avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo (chauffe-eau, prise de recharge pour voiture électrique, arrosage automatique, pompe de piscine ou d’aquarium, etc.).

  • fonction planning, si vous souhaitez par exemple programmer votre chauffe-eau tous les jours de 8h à 11h
  • gestion de vos appareils électrique jusqu’à 4800W
  • pilotable depuis l’application Home + Control pour contrôler le mode de fonctionnement du contacteur (heure pleine / heure creuse ou ON/OFF) et suivre vos consommations en kWh et en

Contactez un professionnel de l’électricité pour réaliser l’installation du contacteur connecté Drivia with Netatmo dans votre tableau électrique.

259€ TTC (1)

Information complémentaire

(1) Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d’un pack de démarrage Drivia with Netatmo qui intègre :
    • un Module Control pour rendre votre installation existante connectée dans le tableau électrique existant (disposant donc de la place nécessaire pour l’installer)​   
    • un contacteur connecté dans tableau électrique existant (disposant donc de la place nécessaire pour l’installer)
  • se base sur la rénovation d’une installation existante
  • ne contient pas les frais de déplacement

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Information complémentaire

Gérer son chauffage et optimiser ses consommations avec le Thermostat connecté Smarther with Netatmo

Pilotez et programmez votre chauffage sur l’écran tactile du thermostat ou bien à distance depuis l’application Home + Control de votre smartphone. 

  • fonction planning : programmez les temps de chauffage selon vos besoins et réalisez ainsi des économies d’énergie
  • fonction Boost : augmentez à distance la température d’une pièce ou de toute la maison, pendant un temps déterminé
  • fonction Auto-Adapt : visualisez la météo et les caractéristiques thermiques de la maison

Demandez un devis à un électricien pour l’installation du Thermostat connecté Smarther with Netatmo chez vous.

329€ TTC (2)

Information complémentaire

(2) Prix indicatif fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d’un thermostat Smarther with Netatmo en lieu et place d’un thermostat filaire existant 
  • ne contient pas les frais de déplacement

Dans tous les cas, l’installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Information complémentaire

Suivre précisément ses consommations avec le compteur d'énergie Drivia with Netatmo

Afin d'agir correctement sur les postes énergivores de votre logement, surveillez la consommation électrique totale de votre maison ou d'un circuit spécifique avec le compteur d'énergie connecté Drivia with Netatmo. Il permet de bénéficier d'un  : 

  • suivi des consommations (mensuel ou annuel) : consultez vos dépenses/consommations sur les postes que vous souhaitez (radiateurs, ballon d’eau chaude, lave-linge, prise de recharge pour véhicule électrique, autres prises, etc.)
  • système d’alerte : en cas de dépassement du seuil de consommation de votre abonnement électrique, vous recevez une notification sur l’application Home + Control de votre smartphone

Demandez un devis à un professionnel pour l’installation du compteur d’énergie connecté dans votre tableau électrique.

239€ TTC (3)

Information complémentaire

(3)  Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose d’un compteur d’énergie Drivia with Netatmo dans le tableau électrique existant (disposant donc de la place nécessaire pour l’installer)
  • contient la pose d’un Module Control pour rendre votre installation existante connectée, également installé au sein du tableau électrique existant (disposant donc de la place nécessaire pour l’installer)
  • se base sur la rénovation d’une installation existante
  • ne contient pas les frais de déplacement

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Information complémentaire

Contrôler d'un seul geste ses commandes connectées grâce à la commande sans fils repositionnable

Avec la commande sans fils et sans pile Céliane Self-e, associez autant de commandes connectées que vous le souhaitez et contrôlez-les en un seul appui (éclairages, volets roulants, appareils électriques). les commandes sans fils sont :

  • auto alimentées : elles sont autonomes, fonctionnent sans piles et ne nécessitent pas de maintenance (conçues pour durer + de 50 ans)
  • extra-plates et repositionnables : sans fils, elles se fixent sur le mur ou se posent simplement sur un meuble

Faites appel à un professionnel pour connecter votre installation et commander un éclairage ou un volet roulant chez vous.

239€ TTC (4)

Information complémentaire

(4) Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose :
    • d’un interrupteur d’éclairage ou pour volet roulant
    • d'un pack de démarrage Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande sans fils Départ/Arrivée
    • d'un interrupteur d'éclairage connecté ou d'une commande de volet roulant connectée Céliane with Netatmo
  • se base sur la rénovation d’une installation existante, avec l’infrastructure électrique déjà en place (câbles déjà tirés)
  • ne contient ni l’assistant vocal ni l’enceinte connectée
  • ne contient pas les frais de déplacement

Dans tous les cas, l’installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Information complémentaire

Piloter ses lumières, volets roulants et appareils électriques avec des interrupteurs et prises connectés commandables par la voix

Avec une connexion Wi-Fi requise de 2,4GHz et votre assistant vocal (ou enceinte connectée), vous pourrez piloter par la voix, les lumières de votre maison ou l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants

Pratique pour simuler une présence chez vous lorsque vous n’êtes pas là, et faire fuir les éventuels rôdeurs ! Encore plus pratique le soir pour tout éteindre rapidement ou fermer tous les volets roulants avant d’aller se coucher !

Rendez votre installation connectée et pilotable par la voix en faisant appel à un professionnel de l’électricité.

239€ TTC (5)

Information complémentaire

(5) Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose :
    • d’un interrupteur d’éclairage ou pour volet roulant
    • d'un pack de démarrage Céliane with Netatmo 1 prise Control + 1 commande sans fils Départ/Arrivée
    • d'un interrupteur d'éclairage connecté ou d'une commande de volet roulant connectée Céliane with Netatmo
  • se base sur la rénovation d’une installation existante, avec l’infrastructure électrique déjà en place (câbles déjà tirés)
  • ne contient ni l’assistant vocal ni l’enceinte connectée
  • ne contient pas les frais de déplacement

Dans tous les cas, l’installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Information complémentaire

Définir des scénarios et pilotez ses appareils, éclairages et volets roulants avec la commande sans fils Céliane 4 scénarios

Personnalisez vos routines avec la commande sans fils 4 scénarios pour installation connectée Céliane with Netatmo. Soirée ciné, ambiance lecture, éclairages extérieurs ? Définissez vos scénarios dans l’app Home + Control et contrôlez ainsi d’un seul geste vos éclairages, volets roulants et appareils électriques !

  • 4 boutons : pour activer 4 scénarios depuis l’appli Home + Control 
  • 2 voyants LEDs : utiles lors de l’installation et pour indiquer le niveau de batterie de la pile
  • 8 ans : durée de vie de la pile fournie (remplaçable) 
  • technologie radio 2,4GHz avec protocole Zigbee 3.0
  • extra-plate et repositionnable : à poser sur un meuble, à fixer sur un mur avec les adhésifs fournis ou à visser sur une boîte d’encastrement

Vous souhaitez avoir cette commande sans fils Céliane 4 scénarios ? Demandez un devis à un électricien pour l’installer chez vous.

469€ TTC (6)

Information complémentaire

(6)  Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose :
    •  d’un pack de démarrage Céliane with Netatmo avec une prise Control et une commande Départ/Arrivée blanc
    • de deux interrupteurs filaires connectés avec option variateur Céliane with Netatmo
    • d'une commande sans fils 4 scénarios connectée Céliane with Netatmo blanche
  • se base sur la rénovation d’une installation existante, avec l’infrastructure électrique déjà en place (câbles déjà tirés)
  • ne contient pas les frais de déplacement

 
Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les
prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier. 

Information complémentaire

Maîtriser et mesurer ses consommations avec un délesteur connecté Drivia with Netatmo
 

Mesurer votre consommation d’énergie et éteindre vos appareils électriques les plus énergivores sans même vous en rendre compte, c’est possible grâce au délesteur connecté Drivia with Netatmo. Ce module, connecté et installé dans votre tableau électrique, permet de contrôler les priorités de délestage depuis votre smartphone. 

Demandez un devis à un professionnel pour l’installation du délesteur connecté dans votre tableau électrique.

269€ TTC (7)

Information complémentaire

(7)  Prix indicatif produit fourni (tarif professionnel de référence) et posé selon les contraintes standards de pose :

  • contient la pose :
    •  d'un pack de démarrage Drivia with Netatmo contenant 1 module permettant de rendre connectée l'installation électrique
    • d'un délesteur connecté Drivia with Netatmo
  • se base sur la rénovation d’une installation existante, avec l’infrastructure électrique déjà en place (câbles déjà tirés)
  • ne contient pas les frais de déplacement

 
Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier. 

Information complémentaire

Autoconsommer simplement avec l'installation du pack connecté photovoltaïque "Mesurer et piloter"

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous ? Grâce au pack "Mesurer et Piloter" Drivia with Netatmo, gérez votre production solaire en temps réel depuis l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store et le Google Play Store) et agissez en toute simplicité sur les postes énergivores de votre logement. Optimisez ainsi vos factures d’électricité !

Mettez en place des automatismes afin d’activer vos appareils* gourmands en électricité (chauffe-eau, chaudière, prise de recharge pour voiture électrique, etc.) pendant les pics de production des panneaux solaires.

* Le contacteur connecté présent dans le pack ne permet d'agir que sur un circuit de charge (soit un appareil électrique à la fois).

Demandez un devis à un électricien pour l’installation du pack connecté photovoltaïque "Mesurer et piloter" chez vous.

560€ TTC (8)

Information complémentaire

(8) prix indicatif produits fournis (tarif professionnel de référence) et posés selon les contraintes standards de pose :

  • contient l'installation dans le tableau électrique du "Pack de démarrage Drivia with Netatmo : mesure, analyse et pilotage d'une installation photovoltaïque monophasée" (réf. 412193)
  • contient le remplacement du contacteur (si existant dans l'installation) et la mise en place des branchements nécessaires

Dans tous les cas, l'installateur reste maître de son devis. Les prix dépendent notamment des conditions et de la configuration du chantier.

Superbe ! Nous serions ravis d'utiliser vos produits dans nos prochains projets de rénovation yes

Le compteur d'énergie connecté est extraordinaire, très précis et simple d'utilisation avec une intégration parfaite dans l'appli Home + Control. Il permet vraiment d'optimiser la consommation !

Bravo Legrand pour les multiples solutions domotiques, que j'utilise à loisir ! wink

Information complémentaire

Intéressé ?

Pour l'installation d'un ou de plusieurs produits connectés, présentés ci-dessus, bénéficiez gratuitement du réseau d’artisans électriciens certifiés par Legrand. Trouvez un professionnel près de chez vous !

Legrand vous propose la possibilité de connecter simplement votre logement grâce à un véritable écosystème cohérent et évolutif en fabriquant des produits utiles au quotidien, design, sécures et pérennes. Découvrez ainsi une nouvelle expérience de votre logement grâce à votre voix et à la suite d'applications Home+ : Home+Control et Home+Security.

Je suis intéressé ! Quelles sont les conditions d'installation ?

La pose de produits connectés est-elle garantie par Legrand ?

Legrand vous met en relation avec des professionnels du réseau "Electricien Certifié". Sélectionnés et reconnus pour leurs compétences, les électriciens certifiés par Legrand sont responsables de la mise en œuvre des produits. Les produits Legrand sont garantis 2 ans à compter de l'achat du produit par le distributeur (si produit professionnel) ou à compter de l'achat du produit par le consommateur en magasin de bricolage (si produit grand public).

Les devis qui me sont proposés par l’installateur certifié sont-ils gratuits ?

La plupart du temps, les devis proposés sont gratuits. Nous vous conseillons quand même de poser la question à l’installateur lors de la prise de rendez-vous.

Est-ce Legrand qui fixe les prix de pose des produits ?

L'installateur électricien reste maître de la réalisation et de son devis, il est libre d’appliquer les prix qu’il souhaite. Afin de réaliser un devis, il est recommandé que l'installateur puisse observer les conditions de chantier et la configuration de l'installation électrique en place. 

J’ai déjà acheté les produits Legrand, puis-je tout de même passer par un électricien certifié par Legrand pour leur installation ?

Oui vous pouvez, mais nous vous conseillons de préciser à votre installateur, lors de la prise de rendez-vous, que vous avez déjà les produits Legrand en votre possession. En effet, la plupart des installateurs préfèrent fournir eux-mêmes les produits qu’ils installent.

Le service de mise en relation avec un électricien certifié par Legrand est-il gratuit ?

Les installateurs sont libres d’appliquer leurs prix pour la fourniture et la pose du matériel, mais le service proposé par Legrand de vous mettre en relation avec des installateurs est entièrement gratuit.

En laissant mes coordonnées, ne vais-je pas être envahi de publicité ?

Toutes les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre demande afin de transmettre aux installateurs un dossier plus précis et complet. Vos informations personnelles ne sont, en aucun cas, transmises à des tiers pour des sollicitations commerciales.