Recharge voiture électrique

Découvrez les solutions Legrand pour la recharge de véhicules électriques : prises Green’UP ACCESS, bornes connectées Green’UP HOME, kits prêts-à-poser et options de pilotage via application. Tous conçus pour garantir une recharge sûre et efficace.

produit

3 produits
Pack borne Green'up Home pour recharge voiture électrique et hybride livrée avec protections - 3,7kW AC - Mode 2 + Mode 3
Green'up Home

Pack borne Green'up Home pour recharge voiture électrique et hybride livrée avec protections - 3,7kW AC - Mode 2 + Mode 3

919,84

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Borne de recharge Green'up Home pour recharge voiture électrique et hybride 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3
Green'up Home

Borne de recharge Green'up Home pour recharge voiture électrique et hybride 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3

823,06

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Tout savoir sur la recharge pour véhicules électriques en copropriété

Tout savoir sur la recharge pour véhicules électriques en copropriété

Découvrez la recharge pour véhicules électriques en copropriété

En savoir plus

Questions fréquentes

Pour garantir la santé de nos utilisateurs, nos produits sont conformes à la réglementation CEM/RED
En savoir plus
Legrand propose une gamme de bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables avec plusieurs fonctions pour s’adapter aux besoins de chacun. Pour une maison individuelle, pensez à la prise Green'UP ACCESS ou à la borne Green'UP HOME, conçues spécialement pour la...
En savoir plus
En règle générale, on souhaite installer une borne de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables soit à titre personnel, soit à destination de flottes d’entreprise.
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
En savoir plus
Tout point de charge inférieur ou égal à 3,7kW peut être installé par un particulier. Vous pouvez donc installer une prise de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables vous-même. Cependant, pensez à faire appel à notre réseau d’électriciens...
En savoir plus
Selon l'AFIR ou le décret 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge, la signification des termes « station de recharge » et « borne de recharge » est différente. Une station de recharge pour véhicules électriques peut être : une borne de recharge...
En savoir plus

Recharge voiture électrique

Découvrez les solutions Green’UP que propose Legrand pour la recharge de votre voiture électrique à domicile (avec un badge ou une carte pour des logements collectifs).

Choisissez entre les prises Green’UP ACCESS, la référence du marché et les bornes de recharge Green’UP HOME, l’innovation Legrand pour s’ouvrir à la puissance (élevée) et la rapidité. Pour vous accompagner, consulter notre guide de choix

Les prises et bornes de recharge sont un type de produits qui propose différentes options pour répondre à vos exigences de puissance et de durée de charge. Les solutions de recharge rapide sont de plus en plus utilisées pour réduire le temps nécessaire à la recharge complète de la batterie. En parallèle, les systèmes de recharge lente restent une option avantageuse pour les utilisateurs qui peuvent bénéficier d'une charge durant les périodes de stationnement importantes, comme à domicile ou sur les parkings d'entreprises. Pour une gestion optimisée, les systèmes de recharge ont l’avantage d’être équipés de différents dispositifs de contrôle d'accès tels qu’un badge, un pass ou une carte. Ce type d’outils permet de sécuriser l'accès aux bornes dans les zones publiques et de faciliter la facturation du coût de la recharge, ce qui est particulièrement important dans les espaces où les bornes de recharge sont accessibles au public (parkings de résidences collectives, centres commerciaux ou zones de mobilité partagée).

Pour choisir votre solution de recharge, il vous faudra également prendre en compte les travaux nécessaires à l'installation de ces produits. En effet, une prise Green’UP ACCESS est plus simple et rapide à installer qu’une borne de recharge, mais offre moins de performance pour une recharge rapide par exemple.

Les prises Green’UP ACCESS offrent une solution discrète et sécurisée pour les installations résidentielles.

Tous les produits sont adaptés à une utilisation à l’extérieur du logement ou dans les pièces humides pour résister aux différents éléments climatiques.

Enfin, il est important de souligner que les solutions de recharge pour véhicules électriques doivent être adaptées à la puissance disponible sur le lieu d'installation pour pouvoir être utilisées correctement. Les coûts associés à l'installation et à l'utilisation des bornes de recharge peuvent varier en fonction des besoins en puissance et des infrastructures existantes.