Installer un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo

Temps estimé : 1 heure Les videos bricolage Legrand

Ce tutoriel vidéo vous apprend à installer seul et en 4 étapes un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo pour contrôler vos volets roulants en local ou à distance avec votre smartphone et l'application Legrand Home+Control (à télécharger gratuitement sur l'App store ou sur le Google Play store).

Je commande mes volets à distance

exterieur maison volet roulant 930x450

Avec un interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo et l'App Home + Control (disponible sur Android et iOS) sur votre smartphone, vous pouvez commander à distance et où que vous soyez tous les volets roulants de votre maison.

L'interrupteur connecté Céliane est livré avec :

  • une plaque de finition Céliane
  • une protection de chantier
  • une notice d'installation
outils pack inter vr connecte cwn 450x450

Le matériel nécessaire

Pour installer votre interrupteur connecté, il vous faut :

  • une boîte à encastrer 1 poste. Si vous remplacez un interrupteur existant, assurez-vous que la profondeur de la boîte d'encastrement est suffisante : 40 mm minimum.
  • des fils électriques 1,5 mm²
  • une pince coupante
  • une pince à dénuder
  • un tournevis plat
pack demarrage cwn titanium 700x700

Etape préalable : installation du pack de démarrage

L'interrupteur connecté pour volet roulant nécessite l'installation préalable du pack de démarrage Legrand pour un logement connecté. Ce pack permet de commander ses éclairages et ses volets en local ou à distance via l'application mobile Home + Control.

1 coupure courant general 700x700

Étape 1 : Sécurisez les travaux

Pour commencer, par sécurité et pour une installation optimale, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général. Munissez-vous de votre interrupteur connecté Céliane et de vos outils d'installation.

2 encastrer inter volet roulant 700x700

Étape 2 : Encastrez l'interrupteur 

L'interrupteur connecté pour volet roulant Céliane with Netatmo s'encastre dans une boîte Batibox 1 poste. Pour rappel, la profondeur de cette boîte doit être de 40 mm.

Notez que l'interrupteur connecté Céliane peut remplacer une commande existante. Il est compatible avec tous les moteurs de volets filaires à butée électronique ou mécanique.

Étape 3 : Raccordez les fils

Raccordez ensuite les fils de votre interrupteur connecté sur les bornes : le fil de montée du volet, le fil de descente, ainsi que le fil de phase et le fil de neutre.

4 montage inter vr boite 700x350
4 fixation inter vr mur 350x350 4 voyant rouge inter vr 350x350

Étape 4 : Finalisez et vérifiez l'installation

Une fois les 4 fils raccordés, montez votre interrupteur connecté pour volet roulant dans sa boîte d'encastrement.

L'installation terminée avec les autres produits filaires connectés de votre installation, rétablissez le courant au disjoncteur général. Le voyant de votre interrupteur connecté pour volet roulant Céliane™ with Netatmo s'allume alors en rouge.

5 appuie cde depart arrivee prise controle 700x700

Étape 5 : Configurez l'interrupteur

Pour terminer votre installation, vous devez configurer les produits entre eux, via la commande générale sans fil "départs / arrivées" fournie dans le pack de démarrage pour logement connecté (étape préalable).