Installer un interrupteur connecté mural Céliane™ with Netatmo à option variateur

Temps estimé : 1 heure Les videos bricolage Legrand

A l'appui de ce tutoriel vidéo, ajoutez en 5 étapes un interrupteur à option variateur à votre installation connectée pour pouvoir allumer, éteindre et faire varier l'intensité lumineuse de tous vos éclairages depuis votre smartphone avec l'application Home + Control.

Je gère mes éclairages avec mon smartphone

L'interrupteur connecté à option variateur vous donne la main sur l'éclairage de la maison via les commandes sans fil ou votre smartphone.

Vous pouvez éteindre les lumières du logement en un geste aussi bien que régler l'intensité lumineuse de chaque pièce.

Vous utilisez un assistant vocal ? Commendez par la voix votre installation connectée. 

outils pack inter variateur connecte cwn 450x450

Le matériel nécessaire

Pour ajouter un interrupteur connecté à option variateur, vous avez besoin de :

  • 1 boîte d'encastrement
  • 1 poste d'une profondeur de 40 mm
  • fils électriques de 1,5 mm²
  • 1 ampoule LED dimmable ou halogène dimmable (de 5 à 300 watts)
  • 1 pince coupante
  • 1 pince à dénuder
  • 1 tournevis plat
inter variateur cwn titanium compensateur lampes 450x450

Interrupteur connecté à option variateur Céliane™ with Netatmo

L'interrupteur est livré avec :

  • une plaque de finition Céliane™
  • un compensateur, à câbler au plus près d'une lampe pour un fonctionnement optimal de l'éclairage
  • une protection de chantier
  • une notice d'installation
pack demarrage cwn titanium 450x450

Etape préalable : installer le pack de démarrage

L'ajout d'un interrupteur connecté à option variateur à votre installation connectée nécessite l'installation préalable du pack de démarrage pour un logement connecté Legrand. Ce kit vous permet de commander l'éclairage et les autres appareils électriques de la maison avec votre smartphone via l'app Home + Control.

01 coupure courant disjoncteur securite 450x225

Etape 1 : avoir le réflexe sécurité

Comme pour tous les travaux qui concernent l'installation électrique de votre logement, commencez par couper le courant au disjoncteur général. Cette précaution garantit par ailleurs une installation optimale de votre interrupteur connecté à option variateur.

02 raccord fils inter variateur mur 450x450

Etape 2 : raccorder les fils

L'interrupteur d'éclairage connecté s'encastre dans la boîte 1 poste. A noter que son format vous permet de remplacer un interrupteur existant.

Raccordez les fils de phase et le fil de phase coupée sur sa borne puis encastrez l'interrupteur connecté. Il se fixe à vis.

03 raccord compensateur plafond 450x225

Etape 3 : raccorder le compensateur

Pour le compensateur, raccordez-le sur une ampoule du circuit d'éclairage à commander dans la boîte DCL (Dispositif de connexion luminaire) : Neutre et Phase coupée.

Un seul compensateur par circuit éclairage suffit pour garantir le fonctionnement optimal des lumières de tout les types de lampes, y compris les LED dimmables. Fixez la DCL et raccordez l'ampoule.

04 voyant rouge inter connecte 450x450

Etape 4 : vérifier le fonctionnement

Une fois que vous aurez terminé l'installation avec les autres produits filaires connectés, vous pourrez rétablir le courant pour vérifier le bon fonctionnement de votre interrupteur d'éclairage connecté : un voyant rouge s'allume. 

05 config installation eclairage connecte cwn 450x450

Etape 5 : configurer votre système d'éclairage connecté

Pour terminer l'installation de votre interrupteur connecté à option variateur Céliane™ with Netatmo, il vous reste à configurer les produits entre eux, via la commande générale sans fil "Départ / Arrivée" fournie dans le pack de démarrage.

Vous pouvez activer l'option variateur de votre interrupteur connecté dans l'application Home+Control depuis votre smartphone.

Questions fréquentes

Vous avez besoin de créer un point de commande supplémentaire pour l’éclairage de votre couloir par exemple, découvrez ci-dessous comment effectuer l’installation de votre poussoir.  
En savoir plus
Vous voulez piloter par la voix votre installation connectée Céliane with Netatmo ? Rien de plus simple ! Une fois vos prises et interrupteurs connectés installés, les assistants vocaux vous permettent de contrôler lumières, volets roulants et autres appareils électriques. Le système de...
En savoir plus
Remarques

Il est possible de partager le contrôle de votre Maison Apple HomeKit avec des personnes possédant un compte iCloud valide.  

Tous les accessoires HomeKit rattachés à la Maison seront alors contrôlables par ces personnes.  


ÉtapesAvec l'app Netatmo Energie, accéder à :...
En savoir plus
Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plus
Une installation domotique peut être indispensable si vous êtes absent de chez vous, occupé ou que vous avez besoin d’assistance pour contrôler votre installation électrique. Grâce à la domotique, peu importe la distance, vous gardez un œil sur votre maison et vous pouvez par...
En savoir plus
D’un geste simple avec un seul doigt ou en passant devant grâce à des capteurs de présence, vous contrôlez l’allumage de votre éclairage grâce à un interrupteur. Ce dernier fait partie de votre quotidien et s’intègre désormais parfaitement à votre décoration… mais savez-vous...
En savoir plus
En respectant les préconisations d'installation (63 produits max, produits compatible,etc) il est possible de surveiller une installation localement sans report d'information sur le cloud. Le seuil d'alerte est paramétrable, et le franchissement de ce seuil sera matérialisé par l'allumage...
En savoir plus
Un interrupteur double allumage commande séparément deux circuits d’éclairage distincts depuis le même interrupteur (avec deux boutons de commande dessus). Pour l'installer, il faut raccorder :  le fil de phase sur la borne L du premier bouton de l'interrupteur  un autre fil de...
En savoir plus
Un interrupteur pour commander les volets roulants électriques permet de piloter la descente ou la montée de vos volets roulants à domicile. Il en existe plusieurs types.
Lorsque vous envisagez de brancher un interrupteur pour volets roulants électriques, deux cas de figure se présentent...
En savoir plus
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de...
En savoir plus