Choisir mes interrupteurs électriques

Guide de choix

Vous souhaitez installer de nouveaux interrupteurs chez vous ? Avant de faire votre choix, il est important d’évaluer vos besoins et vos priorités : vous recherchez avant tout des interrupteurs pour faire des économies d'énergie ? Ou plutôt le confort et la facilité d’emploi ? Ou vous refaites la déco de votre maison et recherchez des interrupteurs qui s’accorderont à votre style ? Quelles que soient vos raisons, vous trouverez un vaste choix de fonctions parmis les interrupteurs électriques. Voici une présentation pour vous aider à faire le bon choix.

Je fais mon choix d'interrupteurs : encastrés ou en saillie ?

Avant d'entrer dans le détail des interrupteurs, il est important d’évaluer la marge de manœuvre en matière de travaux selon le type de murs dans votre logement et la nature de votre installation électrique. Il existe 2 types de rénovation : soit on peut faire des dégats dans le mur, c'est à dire des saignées, soit on ne souhaite pas en faire et on opte pour une installation en saillie.

inter celiane laiton satine mur turquoise 700x400

Interrupteur encastré

En installant un interrupteur encastré, la surface extérieure de l'interrupteur et de son bouton de commande va dépasser à peine de la surface du mur. C'est la solution la plus discrète et la plus esthétique pour habiller vos murs. Toutefois, elle suppose qu'une profondeur suffisante existe dans le mur pour permettre l'encastrement du boîtier d'accueil de l'interrupteur.

En fonction de votre habitation et de sa date de construction, les boîtes peuvent répondre à différents standards. Dans ce cas, certains outils peuvent être nécessaires pour creuser les murs et cloisons.

Dans une construction des années 1970 à 1980, la profondeur des boîtes était généralement entre 40 et 50 mm, avec une plus grande tendance à la profondeur 40 mm.

Depuis les années 1990, et surtout depuis les années 2000 avec l'avénement de la domotique et du connecté, la profondeur courante s'est rapprochée des 50 mm voire 60 mm.

fillette inter saillie 700x700

Interrupteur en saillie

Avec un interrupteur en saillie, l'interrupteur et son bouton de commande apparaitront comme un petit boitier plat, épais de quelques millimètres, posé sur le mur ou le support. Cette solution a un intérêt particulier si l'on veut faire une rénovation d'installation en minimisant les travaux, ou quand la profondeur d'insertion dans le mur du boîtier mural ou de la boîte d'accueil est insuffisante.

Je connais la différence entre les interrupteurs les plus courants ?

Dans un logement il existe 2 types d’interrupteurs à installer : 

  • l'interrupteur simple qui permet la commande d’un éclairage
  • l'interrupteur va-et-vient : qui permet de commander un éclairage à partir de 2 points de commande ou plus. À noter qu’un permutateur est nécessaire si vous souhaitez ajouter un 3ème point de commande dans votre plan de montage
inter celiane dooxie art living now 700x700

À chaque interrupteur, son type de commande 

Pour allumer ou éteindre la lumière, il existe différents types de mécanismes. En fonction de vos goûts, de vos besoins ou de votre décoration intérieure, plusieurs mécanismes s'offrent à vous :

  • une bascule : solution la plus courante, à 2 positions, le bouton étant rectangulaire ou rond, simple ou double
  • un levier : à la manière des interrupteurs en métal et porcelaine d'autrefois
  • un poussoir : que l'on déclenche en pressant dessus (ces modèles servent généralement à piloter une minuterie, un télérupteur ou un relais à impulsion)
  • interrupteurs rotatifs
  • un variateur : de type bouton rotatif, ou par pression du doigt (bascule)
detecteur auto celiane liege 700x700

​Du tactile à l'automatique

L'interrupteur est traditionnellement représenté par un levier qu'il faut actionner vers le haut ou vers le bas. Or, des systèmes désormais sans contact vous permettent aussi d'éteindre ou d'allumer la lumière pour s'adapter à tous les environnements :

  • un interrupteur sans contact : il suffit de passer la main ou le bras devant, à quelques centimètres, pour qu'il se déclenche (il ne comporte aucune pièce mobile). Cetteinnovation s'avère bien utile dans une cuisine, quand on a les mains prises, ou également pour des questions d'hygiène.
  • un interrupteur automatique : il se déclenche quand une personne se déplace dans le périmètre de détection, permettant ainsi des économies d'énergie et d'éclairer des pièces de passage sans s'attarder sur l'allumage de la lumière manuellement

Je veux concilier le confort et les économies d’énergie

Les économies d'énergie dans la maison passent en grande partie par la gestion de la lumière et de l'éclairage.

Pour cela, il existe plusieurs types d’interrupteurs proposant d'optimiser la gestion de l'énergie en allumant juste le temps nécessaire : 

inter celiane doigt flottant voyant lumineux 700x700

Les interrupteurs témoin

Les interrupteurs témoin sont un bon moyen de savoir si une pièce est restée allumée. Pratique pour les endroits isolés (cave, grenier, garage, buanderie) où on a tendance à oublier d'éteindre. Tant que la pièce reste allumée, le voyant témoin de l’interrupteur reste actif.

inter temporise celiane hetre 700x350

Les interrupteurs temporisés 

Les interrupteurs temporisés : en tournant plus ou moins son bouton, ou via réglage de l'interrupteur, vous vous donnez un temps d'éclairage, qui varie de quelques secondes à quelques minutes avant l'arrêt. L’interrupteur temporisé contrôle la durée de fonctionnement de toutes sortes d'appareils électriques : lampe, radiateur, ventilateur… Il fonctionne comme une minuterie : vous appuyez sur le bouton de l'interrupteur mural et l’appareil restera allumé quelques minutes avant de s'éteindre.

detecteur auto celiane blanc 700x350

Les détecteurs de mouvements

Les interrupteurs à détection automatique s'allument tout seul lorsque vous passez devant et ils s'éteignent automatiquement quelques secondes ou minutes plus tard (selon programmation).

C'est la solution idéale dans les toilettes, l'entrée, les escaliers ou dans certains couloirs ou placards ! Les interrupteurs automatiques se déclenchent quand une personne se déplace dans la pièce, mais seulement si le niveau lumineux est bas, ce qui évite d'allumer automatiquement la lumière alors qu'il fait jour.

Interrupteur et confort

Via différentes technologies, vous avez la possibilité d'opter pour des interrupteurs qui influeront grandement sur votre confort, que ce soit pour votre intérieur ou votre extérieur. 

Les interrupteurs variateurs, les interrupteurs silencieux ou encore les interrupteurs de gestion des volets roulants sont autant de mécanismes en mesure d'améliorer le confort visuel et sonore de votre logement.

variateur celiane titanium acier satine 700x550

Les interrupteurs variateurs

Les interrupteurs variateurs sont la solution idéale pour doser l’intensité lumineuse : il suffit de les actionner (par rotation ou pression du doigt, suivant les modèles) pour les allumer, les éteindre et régler l'intensité lumineuse ou la puissance de ventilation d'une VMC. Ces interrupteurs sont idéaux notamment dans les cas suivants : 

  • pour la gestion de la lumière dans les salons, chambres, salles à manger, ou tout espace de détente ; un interrupteur variateur permet de créer différentes ambiances lumineuses (tamisée pour un moment relaxant, plus vive pour lire ou travailler) et apporte un meilleur confort visuel (par exempledans un salon, on tamise la lumière pour regarder un film, puis on l’augmente pour le ménage)
  • pour la gestion de la lumière dans les chambres d’enfants ou de personnes âgées ; un interrupteur variateurs permet un réveil en douceur ou une mise en veille progressive. Cela contribue à limiter l’éblouissement nocturne et ainsi éviter une lumière trop agressive si l’on se lève la nuit.
dessin inter celiane blanc ss pile 700x700

Les interrupteurs silencieux

CLAC, CLIC, CLOC... si les bruits d'interrupteurs vous agacent à la manière d'une trotteuse de montre, l'interrupteur silencieux est la solution idéale. Cet interrupteur évite la production de bruit quand on l'active. La gamme Céliane, notamment, est conçue pour être particulièrement silencieuse.

inter volet roulant celiane nickel sombre 350x350 1

Interrupteurs pour volets roulants électriques

Gérer le confort de sa maison ou de son appartement passe également par la gestion de la luminosité naturelle. Les interrupteurs pour volets roulants électriques sont la solution idéale pour commander avec élégance les volets roulants de la maison. Certains proposent une commande centralisée sans fil pour actionner tous les volets en même temps.

Outre le confort visuel, les interrupteurs pour volets roulants vous permettent d'agir sur le confort thermique de votre intérieur :

  • l'été en limitant le soleil de frapper vos fenêtres et d'augmenter la température de votre intérieur,
  • l'hiver, en jouant un rôle thermique important et en agissant comme une barrière isolante entre l’intérieur de votre logement et le froid extérieur.

Enfin, vous assurez intimité de votre intérieur et sécurité le soir venu en actionnant ces interrupteurs pour volets roulants.

Interrupteur et sécurité

Un interrupteur n’est pas seulement un dispositif de commande pour allumer ou éteindre une lumière. Il est aussi un élément rassurant de sécurité.

Que ce soit pour rassurer dans des lieux sombres ou pour les pièces humides et les extérieurs, vous pouvez choisir l'interrupteur le plus adapté à l'environnement.

inter lumineux celiane blanc 700x350

Des interrupteurs pour lieux sombres

Vous recherchez plus de sécurité pour vos couloirs, vestibules etc. ? Il existe des interrupteurs à couronne lumineuse : ils permettent de se repérer dans une pièce noire et d'éviter une chute ou un choc.

Leur petit halo lumineux leur permet aussi d'être utiles et rassurants dans les chambres d'enfants.

inter plaque etanche celiane blanc sdb2 700x700

La sécurité pour les pièces humides et les extérieurs

En fonction de l'humidité de l'environnement, l'interrupteur étanche garantit une bonne étanchéité contre les infiltrations d'eau et des poussière. Il a sa place dans un garage, une cave humide, un cabanon, voire sur un mur extérieur, sur une terrasse ou dans un jardin.

Par ailleurs, dans de tels environnements, il est fortement conseillé d’installer des interrupteurs bipolaires qui limitent les pertes de courant. Ceux-ci sont équipés de 4 fils (ils coupent les courants Phase et Neutre), alors que les interrupteurs unipolaires conviennent parfaitement aux autres pièces de la maison et n'ont que 2 fils (ils coupent seulement le courant Phase, ces fils étant souvent de couleur rouge, noire ou marron, alors que le bleu est réservé au Neutre)

Je recherche des interrupteurs « malins », faciles à installer et à commander ?

Découvrez les solutions électriques Legrand :

  • les interrupteurs connectés
  • les interrupteurs sans fils
couple assis appart smartphone 700x700

Interrupteurs connectés Céliane™ with Netatmo

Les produits connectés Céliane with Netatmo (prises, interrupteurs etc.) vous permettent de contrôler vos éclairages, volets roulants et vos différents appareils électriques à distance via votre smartphone et l'App Home + Control ou par la voix,  via un assistant vocal.

cdes ss fil titanium celiane 700x550

Interrupteurs sans fils

Un interrupteur sans fils sans pile a l'avantage de pouvoir être posé ou collé sur un mur, sans tirer de fil électrique - la communication se faisant par ondes radio. Cette solution est disponible en tant qu'interrupteur standard ou va-et-vient. Pensez-y notamment si vous voulez rajouter un interrupteur dans une installation existante ou une grande pièce, sans vous lancer dans de gros travaux (installation d'un boîtier d'accueil dans le mur, pose d'une plinthe ou d'une goulotte électrique, tirage de fils,etc.).

cde 4scenarios celiane titanium 700x350

Un seul interrupteur pour tout éteindre

Un seul interrupteur pour tout éteindre ? Savez-vous qu'il est possible, en entrant dans le salon et en actionnant un interrupteur principal, d'allumer les lumières et de fermer les volets roulants ?

Autre scénario : en partant le matin et en actionnant un seul interrupteur, vous pourrez mettre le chauffage de la pièce en mode "économie" et abaisser son volet roulant. Pour gérer ce genre de scénarios, et bien d'autres, il est possible d'utiliser des interrupteurs multi-scénarios ou inter-scénarios. Ils peuvent se placer presque n'importe où puisqu'ils n'ont pas besoin de se raccorder directement aux fils électriques concernés : ils fonctionnent comme le bouton de télécommande sans fil qui contrôle un appareillage. Bien sûr, des scénarios encore plus sophistiqués peuvent être créés par le biais d'une solution domotique.

inter art celiane dooxie mosaic 700x700

Je veux découvrir des interrupteurs qui me plaisent

Chez Legrand, les interrupteurs se déclinent en plusieurs séries de gammes ou collections. Leurs formes et leurs matériaux de qualité peuvent convenir à tous les intérieurs et à tous les espaces de vie, dans un esprit classique ou contemporain. Les coloris d'une plaque décorative vont du blanc aux nuances les plus subtiles. À la disposition des décorateurs et du grand public, une gamme peut proposer :

  • des modèles équipés d'un bouton large ou d'un bouton étroit (appelés "doigt large" et "doigt étroit"),
  • des modèles simple interrupteur ou double interrupteur, c'est-à-dire ayant 1 ou 2 boutons côte-à-côte (il existe aussi quelques modèles de triples interrupteurs).

Configurateur « mon-interrupteur.fr » : pour trouver l’inspiration

mockup ordi mon interrupteur 1222x569

Pour faire vos compositions de façon rapide et ludique,  utilisez le configurateur Legrand, un outil pratique et complet. 

Vous découvrirez les finitions et les noms des modèles qui composent les 5 gammes principales, pour faire le meilleur choix possible : 

  • Gamme Art d’Arnould : prises et interrupteurs, raffinés et précieux
  • Gamme Céliane : le nouveau standard des interrupteurs et prises, classiques ou connectés
  • Gamme Mosaic : la gamme iconique de référence
  • Gamme dooxie : les prises et interrupteurs simples, modernes et connectés
  • Gamme Altège : une empreinte marquée pour se démarquer

Interrupteur et norme NF C 15-100

En France, les installations électriques sont soumises à des normes et règlementations et plus particulièrement à la norme NF C 15-100. En neuf comme en rénovation, cette norme a pour but d'assurer la protection des personnes, la sécurité et le bon fonctionnement des installations éléctriques.

Découvrez les principes fondamentaux de la norme NF C 15-100 à respecter pour l'installation de vos interrupteurs.

norme2 700x700 7 0

Savoir bien placer mes interrupteurs

Concernant les interrupteurs, il faut désormais :

  • les installer à environ 120cm du sol (entre 90cm et 130cm), ou à 15cm au-dessus d'un plan de travail
  • si le local doit accueillir des personnes âgées ou à mobilité réduite, les installer à une hauteur comprise entre 40 et 130cm
  • placer une commande d’éclairage en entrée à l’intérieur de la pièce (généralement sur la gauche)
  • tenir compte du fait que près d'un lit, il est souvent plus pratique de placer l'interrupteur à 90cm du sol
  • tout escalier doit comporter un dispositif d'éclairage artificiel supprimant toute zone d'ombre, et commandé aux niveaux desservis.
legrand systemes de pilotage du chauffage obligatoires dans tous les logements des 2027 raison etre valeurs 700x400

Notre raison d'être

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Questions fréquentes

Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de câblage), il faut avoir quelques notions en électricité (symboles des éléments du schéma) et connaître les différentes fonctions et utilisations de chaque appareil à utiliser (points lumineux, prises de courant avec terre,...
En savoir plus
On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Vous souhaitez câbler une prise électrique sur une commande d'interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée ou en optant pour un kit prêt-à-poser sans fil Brancher une prise de courant sur un interrupteur n’est pas un montage standard :...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Un interrupteur poussoir (ou bouton poussoir) revient automatiquement en position après l’appui sur le bouton, grâce à un ressort. Il s’utilise souvent avec un télérupteur pour multiplier les points de commande pour un même éclairage. Visuellement, l'interrupteur poussoir ressemble à...
En savoir plus
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique. 
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons...
En savoir plus
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques...
En savoir plus
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. À noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un...
En savoir plus