Enrouleur et lampe baladeuse
Pour bricoler pratique, malin et en toute sécurité, les enrouleurs et lampes baladeuses Legrand se révèlent indispensables.
Eclairage résistant et mobile, la baladeuse est idéale pour éclairer les recoins peu accessibles. Elle est disponible en plastique ou en métal, pour ampoules à vis E27 d’une puissance de 75 W ou 100 W. Equipée d’un cordon d’une longueur de 5 m et d’un crochet de suspension, elle existe aussi avec pince d'accrochage rotative et interrupteur.
L’enrouleur à usage domestique est une rallonge enroulée autour d’un tambour : vous pouvez le dérouler rapidement et facilement selon vos besoins. Utilisable en intérieur comme en extérieur, disponible avec un câble de 10m ou 15m, notre modèle d'enrouleur est équipé d’une poignée facilitant son transport et sa suspension à un barreau d’échelle. Muni d’un boîtier moulé en matière isolante anti-chocs, l’enrouleur est également équipé d’une protection thermique à réarmement manuel : si les appareils branchés dépassent la puissance tolérée, son disjoncteur intégré coupe aussitôt l'alimentation pour éviter tout risque d'incendie.