Comment installer un interrupteur sans contact Céliane ?

Temps estimé : 20 min Astuce

Passez la main près de votre interrupteur sans contact Céliane pour allumer ou éteindre vos éclairages ! Cette solution à la fois hygiénique et pratique peut être installée notamment dans les lieux de passage, ou bien dans la cuisine ou la salle de bain. Disponible dans une version blanc antimicrobien, il est livré complet avec plaque et enjoliveur antimicrobien.

L’installation de l’interrupteur sans contact Céliane peut se faire en mode va-et-vient, interrupteur sans Neutre ou bien poussoir. Il fonctionne avec tous types de lampes, de 5 à 200 watts.

Si vous souhaitez contrôler vos éclairages par la voix ou via l’App Home + Control, il est possible de l’associer à un micromodule pour éclairage connecté.

produits associes inter ss contact celiane 700x500

Matériel utilisé

Pour l’installation de l’interrupteur sans contact Céliane, munissez-vous de :

  • une boîte d’encastrement Batibox profondeur 40mm
  • un support Batibox 1 poste
  • un interrupteur sans contact Céliane
  • un enjoliveur
  • une plaque de finition
  • fils électriques 1,5mm²
couper courant disjoncteur cadenas 700x350

Sécurité

Pour votre sécurité, avant votre installation, pensez à couper le courant au niveau de votre disjoncteur général et à vous assurer de l’absence de tension à sa sortie.

Pour empêcher quiconque de remettre le courant pendant votre intervention, consignez également le disjoncteur à l’aide d’un cadenas spécifique.

1 connecter les fils de la prise avec micromodule 700x350

Étape 1 : Installer l'interrupteur

En raccordement avec ou sans Neutre, l’interrupteur sans contact Céliane s’installe en encastré dans une boîte d’encastrement de profondeur 40mm.

Pour installer en mode interrupteur sans Neutre, raccordez le fil de phase et le fil de phase coupée relié à l’éclairage à commander.

Installer l’interrupteur en associant un micromodule pour éclairage connecté à l’interrupteur:

  • raccordez la phase et le Neutre
  • raccordez la borne phase coupée à la borne poussoir du micromodule
  • raccordez la borne B à la borne L sur le micromodule
  • reliez le Neutre et la phase coupée à la lampe

Tous les schémas de câblage sont dans la notice fournie avec l’interrupteur.

2 installation prise ss contact mur 700x450

Étape 2 : Terminer l'installation

  • montez l’interrupteur dans la boîte d’encastrement
  • montez l’enjoliveur et la plaque de finition par-dessus avant de remettre le courant

Le voyant clignote 5 secondes avant de s’éteindre.

Votre interrupteur sans contact est prêt à fonctionner.

3 desactiver fonction inter lumineux 700x450

Étape 3 : Régler l’interrupteur

Activée par défaut, la fonction interrupteur lumineux peut-être désactivée :

  • coupez le courant, puis attendez une vingtaine de secondes avant de le remettre

Le voyant clignote 5 secondes et s’éteint.

  • laissez votre main devant le capteur pendant 10 secondes

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. L’intensité est plus forte en tournant vers la...
En savoir plus
Les anciennes références Céliane seront disponibles jusqu’à épuisement des stocks dans vos magasins de bricolage habituels.   Les nouvelles références Céliane sont en majorité compatibles mécaniquement avec les anciennes, mais le design et les couleurs des produits ont...
En savoir plus
Un interrupteur sans contact s’active lorsque l’on passe volontairement la main devant pour allumer la lumière. Sécuritaire et hygiénique, il est également pratique pour les lieux de passage. Il fonctionne en tant qu’interrupteur simple, poussoir, ou va-et-vient. Il est aussi possible...
En savoir plus
Il est tout à fait possible de remplacer un interrupteur simple par un interrupteur variateur afin de pouvoir faire varier l’intensité lumineuse des lumières en fonction des pièces ou des moments de la journée, par exemple.   Cependant, le variateur doit avoir le même nombre de...
En savoir plus
Les nouvelles plaques et nouveaux enjoliveurs ne sont pas compatibles avec l’ancien mécanisme dans le cas des prises 2P+T, du permutateur, et de l’interrupteur bipolaire. Le nouveau mécanisme n’est pas non plus compatible avec les anciennes plaques et anciens enjoliveurs.   Dans le...
En savoir plus
Il est possible de conserver sa boîte d’encastrement actuelle si on souhaite remplacer un ancien interrupteur par la nouvelle version de l’appareillage Céliane.    Cependant, il existe deux systèmes : les supports à vis ou à griffes. La nouvelle version Céliane comporte, quant à...
En savoir plus
87 % des produits Céliane sont fabriqués en France. Les plaques en Feutre viennent de Normandie, celles en Hêtre du Grand Est, et les plaques en Liège sont fabriquées en Nouvelle-Aquitaine.   Certaines plaques sont fabriquées par des Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV). EPV est un...
En savoir plus
Céliane privilégie l’économie circulaire en utilisant du plastique recyclé, notamment pour la fabrication de ses plaques de finition et des supports des interrupteurs et prises.  
En savoir plus
Les emballages Céliane sont recyclables et non plastifiés. 87% des produits Céliane sont fabriqués en France et du plastique recyclé est utilisé lors de la production.
En savoir plus