Réduire ses consommations d'énergie avec des installations connectées

Sobriété énergétique

Parce que chaque geste compte, Legrand propose des solutions connectées qui permettent de programmer, contrôler et piloter les installations électriques pour mieux mesurer, maîtriser et agir sur les consommations d’énergie dans votre logement.
Vous pourrez alors voir quels sont les appareils électriques les plus énergivores et agir en conséquence en réglant la température de votre chauffage, en pilotant votre chauffe-eau ou encore en adaptant la durée de chauffe selon la météo Ecowatt par exemple.

fauteuil lectrice smartphone smarther thermostat intelligent 700x700

Gérer son chauffage avec les Thermostats connectés 
 

À distance depuis l’application Home + Control de votre smartphone, ou directement depuis l’écran tactile du thermostat, gérez et programmez votre chauffage. Vous pourrez ainsi réaliser jusqu’à 15% d’économies et gagner jusqu’à 210€/an sur une facture de 1400€/an pour une maison chauffée au gaz*.

3 fonctions essentielles : 

  • fonction planning : programmez les temps de chauffage selon vos besoins et réalisez ainsi des économies d’énergie
  • fonction Boost : augmentez à distance la température d’une pièce ou de toute la maison, pendant un temps déterminé
  • fonction Auto-Adapt : visualisez la météo et les caractéristiques thermiques de la maison
     

* Source : ADEME

chauffe eau contacteur connecte dwn icons 700x700

Piloter et agir sur ses appareils énergivores avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo

49% des logements français sont équipés d'un chauffe-eau électrique, le véhicule électrique est responsable de 32% de la consommation électrique d'un ménage, 77% de la consommation d'énergie d'un logement est due à l'eau chaude et au chauffage... cela tend à faire réfléchir sur la gestion des appareils énergivores !
Gérez, à distance, vos appareils électriques (jusqu'à 4800W) tels que le chauffe-eau, la prise de recharge de votre véhicule électrique, la pompe de votre piscine ou encore votre aquarium ? Rien de plus simple avec le contacteur connecté Drivia with Netatmo !

Via l'application Home + Control sur votre smartphone, vous :

  • programmez vos appareils selon vos habitudes de vie, grâce à la fonction planning : vous pouvez planifier, par exemple, le fonctionnement du chauffe-eau tous les jours de 8h à 11h
  • choisissez le mode heures pleines / heures creuses ou mode ON/OFF
  • suivez vos consommations en kWh et en € pour une gestion énergétique optimale de votre logement

* source : chiffres clés du logement (éditon 2022) Ministère de la Tansition écologique et de la cohésion des territoires
 

delesteur connecte dwn tableau smartphone hc 12 700x700

Maîtriser et mesurer ses consommations avec un délesteur connecté Drivia with Netatmo

Une fois installé dans votre tableau électrique, le délesteur connecté Drivia with Netatmo vous assure des consommations d'énergie maîtrisées en vous permettant, où que vous soyez :

  • d'éteindre vos appareils électriques les plus énergivores en contrôlant les priorités de délestage* afin d'éviter une coupure liée au dépassement de son contrat d'électricité
  • de mesurer la consommation énergétique totale de votre logement

* nécessite la présence de produits connectées Céliane et Drivia with Netatmo dans l'installation

"Legrand dispose de solutions simples à mettre en œuvre et intuitives à utiliser pour mesurer, piloter et gérer les postes énergivores de votre logement. À travers l'app Home + Control, prenez conscience de vos consommations, agissez directement sur vos appareils électriques et surtout réalisez des économies d'énergie et réduisez ainsi votre facture d'électricité !"

rallonge bureau zoom legende 700x450

Économies d'énergie simples et rapides : adoptez les écogestes

Au quotidien, il suffit d'adopter quelques gestes simples et efficaces qui vous permettront de réduire vos consommations d'énergie en éteignant les veilles sur vos différents équipements branchés en permanence dans votre logement. Legrand vous propose des solutions domotiques qui faciliteront encore d'avantage ces écogestes !

pack demarrage drivia pv femme smartphone canape 450x350

Autoconsommer simplement avec l'installation du pack connecté photovoltaïque "Mesurer et piloter"

Vous avez des panneaux photovoltaïques chez vous ? Grâce au pack "Mesurer et Piloter" Drivia with Netatmo, gérez votre production solaire en temps réel depuis l’App Home + Control (téléchargeable gratuitement depuis l’App Store et le Google Play Store) et agissez en toute simplicité sur les postes énergivores de votre maison connectée. Optimisez vos factures d’électricité et améliorez votre efficacité énergétiques !

Mettez en place des automatismes afin d’activer vos appareils* gourmands en électricité (chauffe-eau, chaudière, prise de recharge pour voiture électrique, etc.) pendant les pics de production des panneaux solaires.

* Le contacteur connecté présent dans le pack ne permet d'agir que sur un circuit de charge (soit un appareil électrique à la fois).

Vidéos podcasts

Les branchés de l’efficacité énergétique

Questions fréquentes

Plusieurs pratiques existent pour réduire sa consommation d’électricité comme adopter des écogestes, privilégier l’utilisation de ses appareils en heures creuses etc.
Pour un maximum de confort et une économie significative, Legrand propose des solutions domotiques qui vous aident à...
En savoir plus
Pour maîtriser et agir sur facture énergétique, Legrand a conçu une gamme de produits connectés, intelligents et durables. Découvrez nos solutions pour faire baisser vos consommations énergétiques et pour réaliser des économies d’énergie, tout en préservant l'environnement.
En savoir plus
L'électricité représente une part importante des consommations énergétiques quotidiennes. La demande énergétique ne cesse d’augmenter chaque année, et la production d’électricité aussi. La transition énergétique permet de faire baisser les émissions carbones dues au gaz à effet...
En savoir plus
Vous souhaitez agir sur la consommation énergétique mondiale, à votre niveau ? Commencez par réduire la consommation énergétique de votre maison. En effet, c’est en unissant nos forces et en joignant les efforts de chacun pour réduire notre propre consommation énergétique que nous...
En savoir plus
Vous pouvez dès maintenant réduire vos consommations d’énergie dans votre maison grâce aux solutions Legrand qui permettent de mesurer, contrôler et programmer les appareils électriques pour une gestion énergétique optimale de votre logement.   Pour chaque pièce, trouvez des...
En savoir plus
Pour économiser de l’énergie, il est préférable d'utiliser des énergies renouvelables (panneaux photovoltaïques ou énergie hydraulique par exemple) qui sont des sources d’énergie durables et idéales pour l’environnement. En effet, l’utilisation exclusive des ressources dites «...
En savoir plus
Il existe différents secteurs d’énergie : le secteur des énergies fossiles (gaz, pétrole, charbon, le secteur nucléaire), ayant un impact certain sur l'environnement, qui représentent encore une part majeure de la production électrique le secteur des énergies renouvelables...
En savoir plus
Vous souhaitez optimiser vos consommations d’énergie, participer à la transition énergétique et réduire le coût de vos factures ? Au-delà des travaux de rénovation que vous pouvez réaliser dans votre maison pour en améliorer la performance énergétique, découvrez les solutions...
En savoir plus
Un foyer français possède en moyenne une centaine d’appareils électriques et électroniques. Vous pouvez diminuer votre consommation d’électricité grâce à nos solutions connectées qui permettent de mesurer, piloter et optimiser l’utilisation de tous vos appareils.
 
En savoir plus
Un thermostat connecté et un thermostat programmable servent tous les deux à piloter le chauffage.   Le thermostat programmable permet d'attribuer des plages horaires de fonctionnement du chauffage sur une période programmée à l'avance. Il donne l'ordre de chauffer lorsque la...
En savoir plus