À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique).
Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux différents circuits de l’installation.
Fil et câble électrique : une différence ?
La plupart d’entre nous pense que "fil électrique" et "câble électrique" sont synonymes.
En réalité, un câble est composé de plusieurs fils.
Exemple, un câble monophasé contient 3 fils :
- la phase
- le neutre
- la terre
Pourquoi donner différentes couleurs aux fils électriques ?
Si vous deviez intervenir sur l’installation électrique de votre logement, il est primordial de connaître les codes couleurs attribués aux fils électriques.
Ces codes couleurs sont réglementés par la norme NF C 15-100.
Grâce à ce système, les couleurs sont attribuées en fonction des caractéristiques des fils (phase, neutre, terre) et permet ainsi de distinguer rapidement le rôle de chaque fil électrique.
Une couleur, une fonction particulière
- rouge, marron, noir : la phase, pour l’alimentation des circuits en électricité
- bleu : le neutre, pour assurer la répartition du courant
- jaune et vert (bicolore) : la terre, pour relier le circuit électrique au sol
À savoir : dans certains cas, les fils orange ou violets désignent les fils navettes, utilisés pour les interrupteurs va-et-vient et les boutons poussoirs.
Norme sur la section des conducteurs
Pour réaliser une installation électrique sécurisée et conforme à la norme, il est important de choisir la section des fils électriques en fonction du calibre du disjoncteur de protection et du circuit à protéger :
- pour un circuit de luminaires ou de prises électriques : disjoncteur 16A, section de fils 1,5mm²
- pour un lave-vaisselle : disjoncteur 20A, section de fils 2,5mm²
- pour des plaques de cuisson : disjoncteur 32A, section de fils 6mm²
Changer mes interrupteurs électriques
Maintenant que vous savez reconnaître les différents fils qui composent vos câbles, vous pouvez procéder au changement de vos interrupteurs électriques !
Vous souhaitez remplacer votre va-et-vient simple par un interrupteur lumineux ou automatique ?
Découvrez notre rubrique de vidéos tutorielles qui vous guident pas à pas pour toutes vos rénovations.
Interrupteurs sans fils : pourquoi pas !
Vous rénovez votre maison, vous voulez ajouter des commandes mais vous ne souhaitez pas tirer de nouveaux fils électriques…
Optez pour les commandes sans fils connectées !
Les commandes sans fils permettent de contrôler les produits filaires connectés à installer à la place de votre interrupteur classique.
Vous pourrez ainsi ajouter un autre point de commande à vos éclairages ou volets roulants.
Note : l’installation de produits connectés nécessite l’installation préalable d’un pack de démarrage "...with Netatmo".
Confier vos travaux à un pro
Vous préférez confier votre installation électrique à un pro ? Legrand met à votre disposition un réseau d’électriciens certifiés à consulter pour trouver un professionnel près de chez vous.
Ce dernier sera en mesure :
- d’assurer la réalisation de vos travaux conformément à la norme
- de garantir la sécurité de votre installation et de vos appareils : interrupteurs, prises, tableau électrique, prise de recharge pour véhicule électrique, etc.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Comment fait-on pour installer une prise électrique en saillie ?
L’installation d’une prise de courant en saillie est une opération très différente de la pose d’une prise encastrée. Plus simple à mettre en œuvre, parce qu’il ne nécessite pas de percer et des faire des saignées les murs, ce processus suppose tout de même de maîtriser quelques... En savoir plus
Comment changer un interrupteur ?
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :... En savoir plus
Comment faire un branchement électrique d'interrupteur ?
Pour faire un branchement électrique d’interrupteur en toute sécurité, vous devez au préalable couper le courant au disjoncteur général. Assurez-vous également que la puissance totale de la lampe ne dépasse pas 2300W (Watts) pour un interrupteur simple de 10A (Ampères). Ensuite, vous... En savoir plus
Comment fonctionne un disjoncteur ?
Le disjoncteur protège un circuit électrique des surintensités en le coupant en cas de défaut. Ce défaut peut être un court-circuit (surintensité puissante mais brève), ou une surcharge (surintensité faible mais de longue durée). La coupure au niveau du disjoncteur permet... En savoir plus
Comment installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté"?
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" s’installe rapidement, facilement et sans outils. Munissez-vous simplement de votre smartphone et d’une connexion Wi-Fi via votre box internet par exemple.
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon... En savoir plus
Que signifie la lettre L sur mon interrupteur ?
Si vous devez manipuler des fils électriques, il est indispensable de reconnaître les différents câbles qui composent votre circuit. Pour vous y aider, la norme NF C 15-100 a défini une nomenclature des conducteurs. En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Comment brancher un appareil en sortie de câble ?
La sortie de câble regroupe 2 principales fonctions. Elle permet de cacher les fils électriques apparents et évite les risques de détérioration. Pour brancher votre radiateur en sortie de câble, il suffit de raccorder les câbles de l’appareil aux fils conducteurs (la phase, le... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur poussoir (ou à bouton poussoir) ?
Le poussoir, aussi appelé bouton poussoir, ressemble à s'y méprendre à un interrupteur classique. À ceci près que son bouton revient toujours à la même position après avoir été actionné. En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur double poussoir ?
Lorsqu'on actionne un bouton poussoir, celui-ci revient à sa position initiale, contrairement à un interrupteur classique.
Chaque commande d’éclairage a ses propres caractéristiques qui répondent à des besoins différents.
Par exemple, l’avantage d’installer des boutons... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Comment installer un interrupteur va-et-vient dans une pièce ?
Commander une lumière depuis deux interrupteurs distincts ? Oui, c’est faisable : en réalité, l'installation d’un interrupteur va-et-vient consiste à connecter deux interrupteurs va-et-vient à une même source d’éclairage. Ainsi vous pourrez piloter l’éclairage en question depuis... En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur sectionneur et quelle est son utilité ?
Un interrupteur sectionneur est une combinaison de 2 commandes : un interrupteur classique d’une part, un sectionneur d’autre part. Ce dernier sert de commande manuelle pour pouvoir isoler un circuit déjà coupé. Il a pour but de sécuriser une installation électrique. L’expression... En savoir plus
À découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.