Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants :
- mon tableau électrique est-il conforme à la norme ?
- comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ?
- l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à l’humidité ?
Plusieurs objectifs peuvent motiver vos travaux de rénovation : la mise aux normes de votre installation, une nouvelle déco, plus de confort…
Découvrez quelques conseils et astuces à savoir pour une rénovation réussie !
Tableau électrique
La conception du tableau électrique est très importante pour garantir la sécurité de votre logement.
Installé dans la Gaine Technique de Logement (GTL), le tableau électrique regroupe toutes les protections de votre installation.
Plusieurs points sont à prendre en compte, comme par exemple le calibre et le type des modules de protection.
Vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Legrand vous propose des coffrets déjà équipés et pré-câblés qui s’adaptent à la taille du logement et répondent parfaitement à la norme NF C 15-100.
Voir les tableaux équipés Parcourir le guide de choixProtection des personnes
La protection des personnes est assurée par l’interrupteur différentiel. Il détecte les fuites de courant et coupe l’alimentation pour empêcher les chocs électriques.
Règles normatives :
- un interrupteur différentiel s’installe en tête de rangées dans le tableau électrique et protège au maximum 8 circuits via des disjoncteurs
- un minimum de 2 interrupteurs différentiels est requis pour un logement
Protection des biens et des circuits
Pour sécuriser vos équipements électriques, les disjoncteurs sont indispensables.
Leur rôle est de protéger votre installation électrique des surintensités. Il permet de couper l’électricité en cas de surcharge sur un ou plusieurs circuits ou lorsqu’un défaut est détecté.
Norme sur les disjoncteurs pour la rénovation
Pour la rénovation globale de votre logement, tout comme pour la construction neuve, la norme interdit l’usage de fusibles.
La protection des circuits doit être réalisée par des disjoncteurs.
Pour votre rénovation, pensez aux disjoncteurs à bornes automatiques !
Contrairement aux disjoncteurs avec une connexion à vis, le raccordement à bornes automatiques est :
- plus facile : se fait sans outil
- plus fiable : aucun fil ne se desserre dans le temps
Solution déco : adaptez l’appareillage à votre style
Legrand propose plusieurs types d’appareillage susceptibles de correspondre à tous les goûts et toutes les tendances !
En encastré ou en saillie, discrets ou colorés, découvrez un large choix d’interrupteurs et de prises pour toutes vos pièces.
Découvrir les gammesCéliane™ : une multitude de choix
Des interrupteurs et prises qui s’accordent à toutes les ambiances ? C’est possible !
Faites de votre projet de rénovation une opportunité pour revoir la décoration et créer des espaces avec une identité unique.
Découvrez les interrupteurs et prises Céliane à composer !
Combinez chaque mécanisme disponible en 3 finitions : blanc, titane, graphite avec des plaques de couleur.
Pour vous aider à mieux vous projeter, rendez-vous sur notre configurateur : moninterrupteur.fr !
Voir les produits Découvrir mon interrupteur.frLa collection compte plus de 40 finitions pour convenir à tous les styles.
Plaques feutrées, en verre ou en cuir : les possibilités sont infinies !
Découvrir les plaquesPensez à vos extérieurs et votre à garage !
Rénovez aussi l’extérieur de votre maison avec la gamme d’interrupteurs et de prises étanches Plexo.
Reconnue à la fois pour son esthétisme et son efficacité, la gamme Plexo s’inscrit parfaitement dans la rénovation de votre garage, votre buanderie et votre jardin.
Les produits sont disponibles :
- avec les fonctions essentielles (interrupteurs, lumineux à LED, témoins...)
- en 4 finitions pour se fondre dans tous les décors
- en encastré pour une pose discrète et épurée (avec une boîte d’encastrement et un support plaque)
- en saillie pour une rénovation simple et rapide (avec des boîtiers)
- jusqu’à 3 postes
Rendre sa maison connectée !
La rénovation est une bonne occasion pour intégrer de la domotique dans votre logement.
Découvrez nos gammes de produits connectés :
- Céliane/dooxie with Netatmo : gammes d’appareillages connectés (commandes d’éclairage, de volets roulants, prises, ventilation...)
- Smarther with Netatmo : thermostats connectés
- Drivia with Netatmo : produits modulaires pour le tableau électrique connecté (contacteur, télérupteur, délesteur...)
Avantages de la maison connectée
Créer un écosystème connecté vous permettra :
- d’ajouter facilement de nouveaux interrupteurs sans tirer de câble grâce aux commandes sans fils
- de gagner en confort quotidien, avec la création de plannings/scénarios personnalisés en fonction de vos habitudes de vie
- de contrôler votre installation à distance via une application (Home + Control)
- de réduire votre consommation et d’économiser de l’énergie en mesurant, en suivant et pilotant vos équipements
Passez par un professionnel
Découvrez notre réseau d’électriciens certifiés Legrand et trouvez un professionnel qui vous accompagne dans tous vos travaux d’électricité :
- mise en place d’un tableau électrique aux normes
- installation de produits connectés
- conseils dans votre projet de rénovation...
Libérez-vous des travaux techniques pour vous concentrer sur l’essentiel !
Questions fréquentes
Quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne ?
Maison de charme en pierres ou construction neuve et moderne, qu'il s'agisse d'une nouvelle ou d'une ancienne installation, l'installation électrique est au cœur du bâtiment. Pour acheter le matériel électrique nécessaire pour votre maison en neuf ou en rénovation, vous devez définir vos... En savoir plus
Combien coûte un changement de tableau électrique ?
Le coût du changement d’un tableau électrique est directement dépendant de la taille du logement et du nombre de circuits à alimenter. En effet, taille du tableau électrique doit s’adapter à la superficie de la maison, et les protections doivent être en nombre suffisant pour alimenter... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur différentiel ?
Placé dans le tableau électrique, l’interrupteur différentiel protège les habitants du logement contre un choc électrique dû à une fuite de courant. Il vient en complément du disjoncteur qui a pour vocation de protéger les circuits contre les surcharges et... En savoir plus
Qu'est-ce qu'un interrupteur en saillie et dans quel cas l'installer ?
L’interrupteur en saillie, aussi appelé interrupteur « apparent ». Il sert par exemple à piloter un éclairage, un luminaire depuis un point de commande, pour l’allumer ou l’éteindre. A noter qu'il peut également être utilisé lorsqu'il n'est pas possible d'encastrer un interrupteur... En savoir plus
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
Prise électrique : comment ça marche ?
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique.
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en... En savoir plus
Combien d'interrupteurs est-il conseillé d'installer dans une maison ?
Vous vous apprêtez à refaire toute l’installation électrique de votre maison, et vous aimeriez savoir quel est le nombre minimum d’interrupteurs à installer ? Dans chaque pièce de votre maison, vous allez devoir installer des points de commande pour les éclairages (et potentiellement... En savoir plus
Comment câbler les interrupteurs Plexo ?
Vous souhaitez installer des interrupteurs à l’extérieur, dans des lieux humides ou poussiéreux ? Avec nos interrupteurs étanches Plexo, vous avez la solution pour commander votre éclairage extérieur ou intérieur, quelles que soient les conditions climatiques. Pour cela vous... En savoir plus
Qu’est-ce qu’un circuit électrique ?
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des... En savoir plus
Quel câble électrique choisir pour une installation domotique dans mon logement neuf ?
Une maison intelligente, ça vous tente ? Les progrès de la domotique permettent aujourd’hui de piloter en local ou à distance une grande partie des équipements essentiels de votre logement neuf. Mais au moment de faire votre installation, une question vous taraude : quel câble est... En savoir plus
Comment améliorer l'efficacité énergétique de son nouveau logement ?
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier... En savoir plus
Quelle norme électrique choisir ?
Vous le savez : avant de brancher un nouveau disjoncteur ou d’installer un circuit supplémentaire chez vous, il est indispensable de commencer par jeter un œil aux règles en vigueur. Mais quelle norme électrique choisir ?
Il existe de nombreuses normes électriques. Certaines sont... En savoir plus
Comment installer un tableau électrique ?
Vous avez l’intention de monter un tableau électrique flambant neuf ? Surtout, ne vous lancez pas au hasard dans ce type de travaux : cette opération nécessite d'être minutieusement préparée et réalisée. Voici comment installer un tableau électrique dans le respect des normes de... En savoir plus
Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions ! En savoir plus
Comment obtenir un devis pour réaliser des travaux d'électricité chez moi ?
Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une... En savoir plus
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
Comment rénover d'anciennes installations électriques ?
Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer votre sécurité et celle des autres occupants du logement. En effet, votre installation électrique doit impérativement respecter la norme... En savoir plus
Comment se fait la mise en service de l’électricité ?
Pour réaliser la mise en service de l’électricité dans votre maison, il vous faudra suivre deux grandes étapes : 1. évaluer l’état de votre installation et faire intervenir un technicien Enedis et/ou un professionnel si nécessaire 2. contacter un fournisseur d’énergie pour... En savoir plus
Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?
Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux. La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par... En savoir plus
Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ?
Vous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse ! Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à... En savoir plus
Comment refaire l'électricité dans ma maison sans faire de saignées ?
Pour refaire l’électricité de votre maison et remplacer vos anciens appareillages et/ou circuits, deux types d’installation s’offrent à vous : en encastré ou en saillie/apparent. Si vous souhaitez repositionner ou installer de nouveaux interrupteurs et prises en encastré, il... En savoir plus
A découvrir aussi
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.