- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Prise
- Prise de courant avec terre Céliane Surface - Titane
Prise de courant avec terre Céliane Surface - Titane
Ref. 0 997 53
Céliane, une prise de courant prête à installer, à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois, cuir…
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Véritable innovation Legrand, son socle rétractable évite l’accumulation de poussière et permet de se brancher facilement
- Sécurisante, propre et design, voici le nouveau standard de la prise de courant
- Connexion rapide sans outil par bornes automatiques
- Avec éclips de protection pour protection des enfants
- Possibilité de choisir la plaque de finition (non fournie) pour personnaliser son intérieur
Information sur la gamme
Céliane™, la gamme de prises et interrupteurs qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Schéma de câblage
Documentation
Guide de choix
- Comment installer une prise de courant Céliane™ Surface Legrand ?
- Je remplace une ancienne prise de courant par une prise Céliane Surface
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3245060997533
- Nombre d'unités 1
- Type de fixation Fixation par encliquetage
- Tension nominale 250 V
- Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Combien de prise de courant dans une maison ?
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui... En savoir plus
A quelle hauteur installer une prise électrique ou prise de courant ?
Vous voulez installer une prise de courant mais vous hésitez : à quelle hauteur du sol la placer ? Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100 : pour les prises électriques de 16A (c'est-à-dire délivrant une intensité maximale de 16 Ampères) et 20A, le centre des alvéoles... En savoir plus
Que faire quand une prise de courant ne fonctionne pas (ou plus) ?
Une prise de courant ne fonctionne plus – ou n’a jamais fonctionné depuis son installation ? Dans de telles circonstances, vous devez agir en deux étapes : d’abord, rechercher les causes du dysfonctionnement puis, tâcher de réparer ce qui doit l’être, ou contacter un professionnel... En savoir plus
Comment installer une prise de courant sur un circuit va-et-vient ?
Le circuit va-et-vient est le nom donné à un type de circuit commandé par 2 interrupteurs. On s’en sert pour contrôler une source de lumière depuis des commandes différentes, par exemple dans une pièce dotée de plusieurs accès. Il ne s’agit donc pas uniquement de l’installation... En savoir plus
Comment changer une prise électrique et la remplacer par une neuve ?
Vous avez une prise de courant défectueuse ? Vous envisagez de refaire la décoration d’une pièce et d’en changer les prises électriques ? Dans l’un ou l’autre cas, vous aurez besoin de démonter la prise existante et de la remplacer par une autre. Voici la marche à suivre pour y... En savoir plus
Quelle prise de courant pour un four ?
Vous souhaitez savoir comment brancher votre four en toute sécurité ? Cet appareil est un équipement électrique spécifique de votre cuisine. Suivez tous nos conseils pour raccorder votre four dans des conditions de branchement conformes et sécurisées. En savoir plus
Quelle prise de courant pour une plaque induction ?
Vous équipez votre cuisine de plaques induction et vous souhaitez savoir comment les brancher de manière sûre et sécurisée ? Les plaques de cuisson sont un équipement électrique nécessitant un branchement spécifique : prise 32A ou sortie de câble 32A. Suivez nos conseils pour utiliser... En savoir plus
Électrocution prise que faire ?
Depuis 50 ans les prises électriques présentes sur le marché répondent à des normes de protection des personnes pour limiter les risques de chocs électriques. Tout appareillage électrique installé dans les règles de l’art garantit une protection des biens et des personnes. Si votre... En savoir plus
Une de mes prises de courant ne tient pas : pourquoi et que faire ?
Au quotidien, les prises sont malmenées par l’arrachement des fiches de nos équipements : aspirateur, chargeurs, ordinateur portable… Cela peut solliciter les fixations et les abimer dans le temps. Voici la marche à suivre si l’une de vos prises ne tient pas bien ! En savoir plus
Une de mes prises de courant sort du mur : que faire ?
De nombreux équipements mobiles branchés et débranchés, des fiches retirées sans ménagement, mettant à mal les fixations des prises et finissant par les abimer… les gestes du quotidien peuvent être à l’origine du desserrage des branchements électriques. Le plus simple est encore de... En savoir plus
Prise électrique : quelle marque choisir ?
Indispensables dans la maison, les prises de courant permettent au quotidien de profiter de vos équipements électriques. Il est important de connaitre les critères de qualité, de conformité et d’esthétique pour bien les choisir, garantir votre sécurité lors de leur utilisation et les... En savoir plus
Comment tester une prise de courant ?
Rien de plus facile que de tester une prise électrique, quel que soit l’appareil alimenté. Assurez-vous pour cela d’avoir un équipement en bon état de marche pour effectuer le test ! En savoir plus
Une de mes prises électriques se décolle : pourquoi et que faire ?
Bien souvent, nous ne prenons pas de précautions particulières pour retirer la fiche d’un appareil branché. Nous devrions pourtant prendre appui sur la prise pour extraire la fiche en douceur. Ces branchements brusques, courant et quotidien, sollicitent les supports de fixations de nos... En savoir plus
Prise électrique : comment s’en servir ?
Une prise de courant est un composant de l’installation électrique destiné à recevoir la fiche d’un appareil. La fiche est le branchement situé au bout du cordon (ou moulé avec le cordon) d’alimentation de l’appareil électrique. Une fois la fiche branchée dans la prise,... En savoir plus
Pourquoi et comment fonctionne une prise de terre ?
Bien plus qu’une simple prise permettant d’alimenter les équipements électriques de la maison, la prise de courant avec terre est également un élément de protection pour tous les occupants du logement. En savoir plus
Combien de volts dans une prise électrique ?
En France, les fournisseurs d'énergie (ENEDIS, ENGIE, ...) distribuent en très grande majorité pour les habitations un réseau électrique monophasé (une phase et un neutre). Entre ces deux potentiels, se trouve une tension (appelée différence de potentiel) mesuré en Volts. Cette tension... En savoir plus
Comment faire le branchement électrique d’une prise de courant ?
Pour vous aider à réaliser en toute sécurité le branchement électrique d’une prise de courant, suivez nos conseils. En savoir plus
Comment réparer une prise électrique ?
Notez que lorsqu'une prise électrique est défaillante ou endommagée, la seule solution est de la remplacer.
Essayer de réparer des appareils électriques défectueux peut présenter des risques graves, tels que des incendies ou des chocs électriques.
Pour remplacer votre prise... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment brancher la phase et le neutre sur une prise électrique ?
Pour alimenter une prise électrique, 3 fils électriques différents doivent être reliés : la phase, le neutre et la terre. La phase (borne L), généralement de couleur rouge (elle peut être aussi marron ou noire), doit être reliée à la borne phase du disjoncteur. Le neutre (borne N),... En savoir plus
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
Comment faire le branchement des fils de ma prise électrique ?
Vous souhaitez ajouter une prise électrique Céliane Surface à votre installation, ou déplacer l’une de vos prises existantes ? Il vous faudra assurer le branchement des fils de celle-ci. Vous ne savez pas exactement comment faire ? On vous explique tout ! En savoir plus
Revendeurs
Où acheter du bon matériel électrique ?
Pour savoir où acheter du bon matériel électrique pour votre maison, vous pouvez consulter le catalogue en ligne de Legrand qui vous indiquera dans quels points de vente sont vendus les produits électriques dont vous avez besoin. Pour trouver où acheter le bon matériel électrique,... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Comment refaire l'électricité générale de ma maison ?
Vous souhaitez rénover l’installation électrique de votre logement ? Découvrez tous nos conseils et astuces produits pour réaliser vos travaux dans les meilleures conditions ! En savoir plus
Quel budget pour la rénovation électrique complète de ma maison ?
Vous souhaitez refaire l’électricité de votre logement, maison ou appartement, et voulez connaître le coût moyen des travaux à effectuer ? Nous allons vous donner des éléments de réponse ! Le budget alloué à ces travaux va dépendre du type et du nombre d’actions à... En savoir plus
Qu’est-ce qu’une rénovation électrique partielle ?
Il existe deux types de rénovation électrique : partielle et totale. Il faut bien différencier ces deux types de travaux. La rénovation totale consiste à modifier l’ensemble de l’installation électrique, du tableau à l’appareillage. Ces travaux doivent être réalisés par... En savoir plus
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube