Différencier les types de prises de courant
Certains appareils électriques commercialisés sont dotés d'une fiche mâle à 2 tiges métalliques (2P pour "2 pôles") ou à 3 tiges métalliques (2P+T pour "2 pôles+terre"). Les appareils à fiches mâles 2P peuvent se brancher sur toutes les prises de courant murales 2P et même 2P+T. Mais les fiches mâles 2P+T ne peuvent se raccorder qu'à des prises électriques murales 2P+T.

Prise 2P+T : pour les appareils de Classe I
Tous les appareils de Classe I, c'est-à-dire qui présentent une paroi ou une partie métallique apparente ou directement accessible (réfrigérateur, lave-vaisselle, lampe ou applique métallique...), sont obligatoirement reliés à la terre par l'intermédiaire d'une fiche mâle 2P+T afin de réduire le risque de choc électrique. Ils sont sûrs, sous réserve que l'installation du circuit de mise à la terre soit correctement réalisée.

Prises 2P sans terre : pour les appareils de Classe II
Les équipements électriques de faible puissance, comme les postes radio ou les chargeurs USB, sont vendus avec des fiches de courant 2P. Ces appareils sont bien souvent en plastique : ils ne présentent pas de partie métallique externe, susceptible de transmettre une décharge électrique à l'utilisateur. Ces appareils sont dits de Classe II : ils bénéficient d'une double isolation et sont souvent équipés de fiches 2P sans terre.

10A, 32A... à quoi correspond le nombre d'Ampères sur une prise de courant
Au moment de choisir votre prise de courant, vous remarquerez qu'un chiffre, suivi d'un 'A', est mentionné sur son emballage ou sur son socle. Ce chiffre correspond à l'intensité électrique, exprimée en Ampères (A), que la prise de courant peut supporter au maximum (10A, 16A, 20A, 32A). Les prises 20A et 32A sont souvent installées dans les cuisines, pour raccorder les cuisinières et les plaques chauffantes, les chauffe-eau ou ballons, et les fours électriques. Pour être en conformité avec la norme NF C 15-100, les prises jusqu'à 20A doivent être placées à 5cm au moins du sol fini. Pour les prises de plus de 20A, il faut une distance minimale de 12cm.
Prises encastrées ou en saillie : que dois-je choisir en fonction de mes murs et cloisons ?
Si vous vous lancez dans les travaux de rénovation électrique d'une pièce ou d'une maison, vous devrez prendre une option pour vos prises électriques : encastrées ou en saillie ? Tout dépend de vos murs et cloisons, comme vous allez le voir.

Prises encastrées : la solution la plus discrète
Si vos murs et cloisons peuvent être creusés sur une profondeur de quelques centimètres, vous pourrez y faire passer des gaines de câbles électriques. Ils pourront aussi accueillir des boitiers d'accueil ou boîtes à encastrer dans lesquelles vous pourrez insérer vos prises de courant. Celles-ci ne dépasseront du mur que de quelques millimètres. Discrétion assurée !

Prises en saillie : la solution la plus simple
Pas assez de profondeur dans vos murs et cloisons ? Les travaux seraient trop longs, salissants ou coûteux ? Dans ce cas, optez pour une installation électrique en saillie : vos prises et vos interrupteurs électriques seront placés dans des boîtiers posés et fixés au mur. Quant à vos câbles électriques, ils circuleront dans des plinthes, elles aussi posées sur la surface des murs et cloisons.
Astuce : des prises Surface pour une discrétion parfaite

Certaines prises de courant Legrand sont dites Surface : le volet circulaire de ces prises s’enfonce au contact d’une fiche et il reprend sa place quand vous l'enlevez. Autrement dit, quand aucune fiche n'y est enfoncée, le puits est caché : la prise de courant ne présente pas de renfoncement - ce qui la rend plus discrète sur le plan visuel; moins saliscante et moins attractive aux yeux des enfants en particulier.



Astuce : choisir des prises et des interrupteurs coordonnés
Vous pouvez choisir les prises de courant et les interrupteurs qui vous conviennent grâce au configurateur Legrand mon-interrupteur.fr. Dans nos gammes, changez la couleur et la matière des plaques décoratives, le nombre de prises et d'interrupteurs et obtenez ce qui vous plaît !

Je veux connaître le nombre de prises électriques à installer dans chaque pièce
La norme NF C 15-100, impose certaines règles dans le domaine des installations électriques domestiques. Il est fortement recommandé de suivre les recommandations de la norme ! Elles augmentent en effet votre qualité de vie et la sécurité de votre installation électrique. À noter en particulier que la norme fixe le nombre minimal de prises électriques dans chaque pièce de la maison.

Je veux choisir et installer des prises multipostes
Vous souhaitez alimenter en électricité plusieurs équipements proches les uns des autres, par exemple une TV, une box Internet, un lecteur DVD, et une lampe ? Optez pour les prises électriques multipostes.

Le bloc de prises multipostes encastré : pratique et esthétique
En général, le bloc de prises multipostes encastré est la meilleure solution pour des raisons esthétiques et pratiques. Sur ces blocs, les prises sont disposées horizontalement ou verticalement - à vous de choisir !
• double prise de courant avec terre
• triple prise de courant avec terre
• quadruple prise de courant avec terre
Il existe trois méthodes de câblage en multipostes : les solutions précablées, le peigne Rapido et le pontage.

Astuce : faciles à installer, les prises de courant précâblées
Il n'y a pas plus simple qu'une prise de courant multiposte précâblée. Vous la fixez sur le mur et vous ne raccordez à vos circuits électriques que les 3 fils (2P+T) du bloc et non plus chacune des prises individuellement !
Autre avantage : cette connexion des câbles se fait sans outils.
Je veux des prises de courant adaptées à ma salle de bains et à ma cuisine
Lieux de confort familial, la salle de bains et la cuisine sont aussi classées parmi les "pièces humides" de la maison, ce qui signifie qu'elles sont soumises à des règles de sécurité électriques toutes particulières. La norme NF C 15-100, fixe le nouveau cadre de ces obligations. Pour plus de confort, de protection et de sécurité !

Salle de bains : les prises de courant
La norme NF C 15-100 détermine 3 volumes particuliers à l'intérieur d'une salle de bains (volume 0, 1, 2). Par exemple, dans le volume 0, aucun équipement électrique n'est autorisé.
Des prises électriques étanches peuvent completer votre installation.

Cuisine : multipliez les prises de courant
Les prises de courant doivent être suffisamment nombreuses dans la cuisine pour éviter de brancher et débrancher trop souvent les appareils ménagers. Pour connaître le nombre de prises réglementaire dans une cuisine reportez-vous à la norme NF C 15-100.

Pour raccorder mes appareils numériques ou multimédia, je veux des prises RJ45
Aujourd'hui, les box Internet, les téléviseurs et les téléphones fixes disposent d'une même prise multimédia : la prise RJ45 (parfois appelée "prise Ethernet"). Cette prise est également présente sur de nombreux équipements numériques (PC, imprimantes, consoles de jeu, etc.). La norme NF C 15-100 impose d'installer un nombre suffisant de prises murales RJ45 afin de connecter confortablement tous ces équipements.

Astuce : choisissez des prises de courant couplées à des prises RJ45
Dans le salon ou dans une chambre, en particulier près du coin TV ou à proximité du PC familial, pensez à installer des prises couplées. Par exemple, une prise de courant, couplée à 1 prise RJ45 et à 1 ou 2 prises USB.

Que faire si mes appareils n'ont pas de prise RJ45 ?
Vous êtes peut-être équipé d'appareils particuliers ou anciens sur lesquels aucune prise RJ45 n'est installée. Voici les solutions de prises spécifiques proposées
par Legrand :

Des prises USB murales pour alimenter ou recharger vos appareils numériques
Smartphone, tablette, baladeur numérique, bracelet ou objet connecté, appareil photo... ces appareils numériques ont souvent besoin de recharger leurs batteries grâce à un chargeur USB que l'on branche sur une prise électrique. Aujourd'hui, il y a une solution plus simple : la prise USB murale ! Bien sûr, ces prises USB permettent aussi d'utiliser un équipement multimédia pendant que sa batterie se recharge.

Prise chargeur USB simple ou prise double chargeur USB ?
Vous avez le choix entre les prises chargeur USB simples ou les prises double chargeur USB. Une double prise USB est utile dans une chambre, un salon, un bureau, et même dans une cuisine : 2 appareils pourront fonctionner ou se recharger en même temps.

Vous ne pouvez pas choisir entre la prise de courant et la prise USB ?
Optez pour la prise Surface 2P+T avec son chargeur USB type-C intégré.
Vous pourrez charger vos appareils multimédia, tels que smartphones, ordinateurs, tablettes, etc. sans condamner votre prise de courant.

Une prise programmable pour commander certains appareils
Le matin au réveil, vous aimeriez que votre machine à café se déclenche à une heure donnée ? Ou déclencher l'alimentation d'un appareil électrique pendant une certaine durée ? Ce genre de scénario est envisageable grâce à une prise programmable journalière ou hebdomadaire.
Prise programmable journalière Prise programmable hebdomadaire

Je veux une prise adaptée à certains équipements électriques puissants
Fours électriques, chaudière électrique, ballon d'eau chaude... certains équipements de forte puissance électrique (plusieurs kW ou milliers de Watts), peuvent nécessiter une prise électrique spéciale.

Je veux installer une prise de courant à l'extérieur de la maison
Tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, broyeurs de végétaux... les outils de jardinage électriques sont de plus en plus nombreux. Pour éviter de tirer des fils de rallonge trop longs, il est recommandé d'installer un piquet de jardin, étanche et équipé de prises de terre.
Sur un mur extérieur, ou dans certaines dépendances, il est impératif de poser une prise étanche 2P+T. Ces prises, simples ou doubles, éviteront que l'eau de pluie ou de condensation ne vienne compromette la sécurité de votre installation électrique.

Prise connectée : contôler vos appareils
Que vous soyez chez vous ou non,vous pouvez grâce à la prise connectée allumer vos appareils depuis votre smartphone avec l’application Home + Control ou par la voix avec des assistants vocaux. Vous pouvez également couper l’alimentation de certains équipements qui ne servent pas toute la journée, comme une cafetière ou un radiateur électrique. Les prises connectées sont compatibles avec tous vos appareils électriques et s'installent facilement en lieu et place d'une prise de courant standard.
C’est pratique et facile pour économiser de l’énergie !
Vidéo
Électriciens certifiés par Legrand

Notre raison d'être
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Questions fréquentes
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...