- Accueil
- Interrupteurs et prises
- Interrupteur
- Pack de démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule dimmable - titane
Pack de démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule dimmable - titane
Ref. 1 991 10
Céliane with Netatmo, le pack de démarrage permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants, appareils électriques via l'App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et contrôler les consommations
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
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Le Pack Démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo permet de démarrer une installation connectée dans votre logement via le réseau Wi-Fi de votre box internet. Facile et rapide à installer, il vous permet de piloter votre éclairage via votre commande sans fils inclue dans le pack, l'App Home + Control ou la voix grâce aux assistants vocaux. Le Pack Démarrage est constitué d'une Prise Control mobile à brancher directement dans une prise de courant existante, d'une commande sans fils connectée et d'une ampoule E27 LEDVANCE SMART+ dimmable. Ce pack peut être complété par un Pack Extension Connecté Céliane with Netatmo. Personnalisez vos scénarios et profitez d'une configuration intuitive des fonctions
- La Prise Control mobile permet de connecter facilement tous les produits Céliane with Netatmo et les éclairages Zigbee 3.0. Elle se branche dans une prise de courant existante et se connecte simplement au réseau Wi-Fi de votre box internet. Son design élégant et ergonomique s’intègre parfaitement à votre espace. WiFi 2,4 GHz 802.11 b/g/n
- Commande sans fils d'éclairage et de prises : permet de piloter facilement et rapidement vos produits connectés Céliane with Netatmo et éclairages certifiés Zigbee 3.0 préalablement associés via l’App Home + Control. La commande est livrée avec une pile d’une durée de vie de 8 ans. Fonction led pour indicateur batterie faible
- Ampoule Ledvance Smart+ E27 Zigbee 3.0 dimmable : permet de varier l’intensité lumineuse dela pièce dans laquelle elle est installée via les commandes sans fils connectées du pack en On/Off et variation, l’App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Elle est à visser dans votre luminaire et à associer à votre commande sans fils connectée via l’App Home + Control installée votre smartphone
- Les stickers inclus dans le pack sont à coller sur les interrupteurs existants afin d'indiquer qu'ils doivent être maintenus en position "ON ". Vous allumerez/éteindrez désormais votre ampoule Zigbee 3.0 depuis vos commandes sans fils connectées, l'App Home + Control ou par la voix grâce aux assistants vocaux. Si vous le souhaitez, vous pourrez remplacer les interrupteurs existants par vos commandes sans fils connectées grâce aux bornes de connexion fournies dans votre pack qui permet de raccorder entre eux les fils câblés auparavant sur l'interrupteur existant
Avantages
- Soyez en permanence connecté à votre logement et personnalisez de nombreuses fonctionnalités à vos besoins (éclairage, volets roulants, consommation d'énergie, chauffage, sécurité...) grâce aux produits connectés Legrand, Netatmo et aux produits d'éclairage compatibles certifiés Zigbee 3.0
- Complétez votre installation connectée grâce à l’App Home + Control et contrôlez des produits compatibles tels que Netatmo, Somfy, Bubendorff, Aldes ainsi que toutes les marques d’éclairage certifiées Zigbee 3.0
- Bénéficiez d'une intégration esthétique parfaite à l'installation électrique de votre logement grâce à des produits durables, de qualité
Les installation
Pour vous faciliter la vie, nos produits sans fils et nos commandes repositionnables vous permettent une installation simple, rapide et sans outils
Les utilisation
Contrôlez à distance vos éclairages, volets roulants, radiateurs et appareils électriques depuis l'App Home + Control de votre smartphone, par la voix grâce aux assistants vocaux ou via vos interrupteurs et commandes sans fils connectés
Information sur la gamme
Céliane™ with Netatmo permet d'installer des fonctions connectées dans votre habitat en accord avec votre appareillage Céliane. La version connectée de Céliane permet de contrôler l'éclairage, les volets roulants et les appareils électriques, manuellement par une commande sans fil, un interrupteur ou via la voix avec les assistants vocaux HomeKit d'Apple, Alexa d'Amazon et Google Home et également à distance par un smartphone avec l'App. Home + Control. La commande générale permet de centraliser les commandes, d'éteindre toutes les lumières, baisser tous les stores... La mise en oeuvre est simple avec un câblage classique et intuitif avec l'appairage des fonctions.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque Legrand
- EAN/Gencode 3414972052696
- Type de connexion Non applicable
Normes et réglementations
Agréments et marques de qualité
Environnement et recyclage
Questions fréquentes
Question sur un produit
Je cherche la notice d'un produit, où la trouver ?
Saisissez le nom du produit ou sa référence dans le champ de recherche, ou rendez-vous dans le menu "Produits". Une fois sur la fiche produit, vous trouverez la notice dans l'onglet "Documentation et conseils de pose". En savoir plus
Quel type d’ampoule contient le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contient plusieurs produits dont une ampoule variable LEDVANCE SMART+. Au même titre que les finitions blanche et titane des commandes sans fils Céliane with Netatmo présentes dans le pack, il existe deux types... En savoir plus
À quoi servent les stickers dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ?
Le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" comprend : 1 ampoule LEDVANCE SMART+ 1 prise Control mobile pour connecter son installation 1 commande sans fils Céliane with Netatmo pour contrôler l'ampoule des adhésifs repositionnables pour... En savoir plus
Pourquoi un domino à l’intérieur du pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ?
Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » est composé de : une prise Control mobile d’une commande sans fils Céliane with Netatmo une ampoule LEDVANCE SMART+ des adhésifs repositionnables des stickers des bornes de connexion pour... En savoir plus
Comment ajouter le pack extension "Je complète mon éclairage connecté" à son installation connectée ?
Le pack extension pour installation connectée “Je complète mon éclairage connecté” est conçu pour fonctionner en réseau avec un pack de démarrage pour installation connectée “... with Netatmo”. Le pack extension, qui vient compléter une installation déjà existante, contient... En savoir plus
La passerelle à plugger du pack de démarrage peut-elle piloter les autres produits "with Netatmo" ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” comprenant entre autres une prise Control mobile, permettant de piloter très facilement les éclairages d’un logement. Pour profiter de la connectivité de l’installation, branchez la prise Control mobile sur... En savoir plus
Comment faire varier mon ampoule issue du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » ?
Vous souhaitez faire varier votre ampoule, incluse dans le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » ? C’est facile ! L’ampoule LEDVANCE SMART+ certifiée Zigbee 3.0 de votre pack de démarrage, associée à la commande sans fils Céliane with... En savoir plus
Contacter un pro
Est-ce que vous pourriez me conseiller un électricien ?
Découvrez le programme des électriciens certifiés Legrand et contactez un électricien près de chez vous. En savoir plus
Revendeurs
Quels sont les magasins qui revendent des produits Legrand ?
Accédez à la carte qui vous permettra de trouver un magasin près de chez vous. En savoir plus
Garantie
Quelles sont les modalités de garantie des produits Legrand ?
Tous les produits Legrand sont garantis deux ans à compter de la livraison (selon ce qui est indiqué sur la facture). Rappel des conditions générales de vente : « Les produits Legrand sont garantis pendant une durée de deux ans après leur livraison, à la condition : -... En savoir plus
Je souhaite échanger un produit qui est encore sous garantie, quelle est la démarche à suivre ?
Pour que la garantie fonctionne, vérifiez tout d’abord que votre produit remplit bien les conditions de garantie des produits Legrand. Si c'est le cas, prenez contact avec le magasin où vous avez effectué votre achat pour lancer la procédure d'échange sous garantie. La garantie des... En savoir plus
Obtenir un certificat de conformité
Comment vérifier que mon produit n'est pas une contrefaçon ?
Pour vérifier la conformité de vos produits Legrand, utilisez le service gratuit "copytracer" en vous rendant sur le site dédié Legrand copytracer. En savoir plus
Installation de mes produits connectés
Comment connecter les prises et les interrupteurs de ma maison ?
Pour connecter vos prises et interrupteurs et les contrôler via votre smartphone, il suffit d’installer un pack de démarrage Céliane with Netatmo. Ce kit contient une prise Control, une commande générale sans fils Départ/Arrivée, un interrupteur connecté à option variateur et une... En savoir plus
Quelle est la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" et le pack extension "Je complète mon éclairage connecté" ?
Vous vous interrogez sur la différence entre le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” et le pack extension “Je complète mon éclairage connecté” ?
Le pack de démarrage pour installation connectée “Mon éclairage connecté” permet de débuter... En savoir plus
Comment installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté"?
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" s’installe rapidement, facilement et sans outils. Munissez-vous simplement de votre smartphone et d’une connexion Wi-Fi via votre box internet par exemple.
Vous souhaitez installer le pack de démarrage pour installation connectée "Mon... En savoir plus
Puis-je utiliser la commande sans fils du pack extension avec l’ampoule du pack de démarrage ?
Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » se compose d’une prise Control mobile, d’une ampoule LEDVANCE Smart + et d’une commande sans fils Céliane with Netatmo. Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage... En savoir plus
Faut-il installer un pack de démarrage pour pouvoir installer l’iDiamant ?
L’iDiamant Bubendorff with Netatmo fonctionne de manière autonome pour le pilotage, la centralisation et la planification de vos volets radios Bubendorff. Il suffit de télécharger l’App Home + Control et de personnaliser vos choix pour l’ouverture ou la fermeture des... En savoir plus
Utilisation de mes produits connectés
Avec quels assistants vocaux le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" est-il compatible ?
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté" vous permettent de contrôler à distance vos éclairages grâce au système de commande vocale, compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ainsi... En savoir plus
Où mettre la commande sans fils Céliane with Netatmo du pack de démarrage "Mon éclairage connecté" ?
Innovante, la commande sans fils Céliane with Netatmo présente dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté" ainsi que dans le pack extension pour installation connectée "Je complète mon installation connectée" vous permet de piloter rapidement et... En savoir plus
Pourquoi mon ampoule connectée issue du pack de démarrage "Mon éclairage connecté" ne s’allume plus ?
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée “Mon éclairage connecté” contiennent notamment une ampoule LEDVANCE SMART + variable à paramétrer dans l’application Home + Control avec la commande sans fils. L’ampoule ne s’allume plus ? Nous vous... En savoir plus
Quels sont les avantages de la prise Control mobile incluse dans le pack de démarrage pour installation connectée "Mon éclairage connecté"?
Le pack de démarrage "Mon éclairage connecté" pour connecter votre maison comporte une ampoule LEDVANCE SMART+, une commande sans fils Céliane with Netatmo ainsi qu’une prise Control mobile.
La prise Control mobile fonctionne comme une passerelle pour entrer dans l’univers Legrand qui... En savoir plus
Quels produits choisir pour améliorer mon chauffage et respecter la RE2020 ?
Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser... En savoir plus
Comment faire entrer l’ampoule issue du Pack de démarrage pour installation connectée dans le réseau de la prise Control Mobile ?
Vous venez d’acquérir un Pack extension « Je complète mon éclairage connecté », ou une ampoule LEDVANCE Smart + variable et vous vous demandez comment faire entrer l’ampoule dans le réseau de la prise Control mobile ? La technologie Zigbee 3.0 de l’ampoule permettra... En savoir plus
Mon pack extension pour éclairage connecté peut-il fonctionner seul ?
Le pack extension pour éclairage connecté « Je complète mon éclairage connecté », comme son nom l’indique, est une extension du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté ». Grâce à lui, continuez de connecter votre logement, via les commandes... En savoir plus
Peut-on associer la commande sans fils du pack extension mon éclairage connecté à d’autres produits ? Lesquels ?
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » est constitué de deux commandes sans fils Céliane with Netatmo ainsi que d’une ampoule LEDVANCE Smart + variable. Avant d’associer ces commandes sans fils avec d’autres produits... En savoir plus
Interrupteurs et prises
Comment associer un interrupteur double sans fils connecté à un interrupteur double à câbler connecté ?
Découvrez comment configurer chacune des 2 touches d'un interrupteur double sans fils connecté Céliane with Netatmo avec les touches d’un interrupteur double filaire connecté Céliane with Netatmo. L'interrupteur double à câbler connecté est l'interrupteur filaire qui est... En savoir plus
Peut-on changer la plaque de finition de la commande sans fils du pack de démarrage ?
Le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté » comprend : une prise Control mobile une ampoule LEDVANCE Smart + une commande sans fils Céliane with Netatmo Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage... En savoir plus
Comment fonctionne un interrupteur va-et-vient sans fil ?
Un interrupteur va-et-vient permet de commander un ou plusieurs éclairages sur le même circuit lumière, à partir de 2 points de commande différents.
Vos points de commande peuvent être filaires ou sans fil si vous optez pour la version connectée ("... with Netatmo") de nos interrupteurs.... En savoir plus
Mes assistants vocaux
Comment rendre mon pack de démarrage pour installation connectée pilotable par Siri ?
Avec le pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté », contrôlez facilement vos éclairages. Il y a plusieurs manières de contrôler vos éclairages : via la commande sans fils Céliane with Netatmo issue du pack de démarrage ou du pack extension pour... En savoir plus
Installation électrique et réseau
Comment choisir le bon équipement électrique pour ma rénovation ?
Démarrer un projet de rénovation implique de faire le point sur vos équipements existants : mon tableau électrique est-il conforme à la norme ? comment ajouter un interrupteur dans mon couloir ? l’appareillage de mon garage résiste-t-il bien à... En savoir plus
À quoi servent les différents fils électriques ?
Le fil électrique est constitué d’un matériau conducteur (appelé aussi "âme du fil") et est enveloppé d’une gaine isolante (le plus souvent du plastique). Dans une installation domestique, plusieurs types de fils sont en charge de transporter l’énergie du tableau électrique aux... En savoir plus
Efficacité énergétique
Combien coûte l’électricité par mois ?
Le coût moyen de l’électricité par mois dans un foyer dépend de nombreux facteurs. Cependant, connaître sa consommation est primordial pour aider à baisser le montant de sa facture en énergie.
En savoir plus
Domotique et maison connectée
Quels produits composent le pack extension pour installation connectée Céliane with Netatmo ?
Le pack extension pour installation connectée « Je complète mon éclairage connecté » fonctionne comme complément du pack de démarrage pour installation connectée « Mon éclairage connecté ». Le pack extension est composé de : deux commandes sans fils Céliane with... En savoir plus
Quelles applications pour la domotique ?
La domotique, moteur de l'écosystème de la maison connectée, concerne l’utilisation d’objets connectés dans un logement. Grâce à la domotique, contrôlez, pilotez et gérez vos équipements connectés en local ou à distance par la voix, via votre smartphone ou votre tablette. Vous... En savoir plus
Quels interrupteurs pour un logement intelligent ?
Les interrupteurs intelligents permettent de piloter les éclairages et prises à distance.
Invitez la domotique chez vous : créez votre maison intelligente avec nos interrupteurs connectés et contrôlez vos lumières et appareils électriques depuis votre smartphone.
Découvrez nos packs de... En savoir plus
De quelles manières allumer et éteindre la lumière avec un interrupteur Wi-Fi connecté ?
La domotique offre différentes solutions pour améliorer le confort au quotidien : interrupteurs connectés par Wi-Fi, ampoules connectées, télécommandes connectées pour volets roulants, etc.
Vous souhaitez également créer une installation pilotable à distance ?
Retrouvez nos gammes... En savoir plus
Norme NF C 15-100
Quels sont les différents types d'installation électrique ?
En fonction de vos besoins en électricité pour votre logement (bâtiment à équiper, manière dont l’électricité est utilisée, etc.), vous allez réaliser ou faire réaliser différents types de travaux de rénovation électrique. En effet, dans une maison, il existe différents... En savoir plus
À associer
Avec Pack de démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule dimmable - titane
Interrupteur sans fils pour interrupteur à câbler connecté ou prise connectée Céliane with Netatmo avec plaque Titane
Ref. 1 991 73
Interrupteur variateur sans Neutre pour installation connectée Céliane with Netatmo complet avec plaque Titane
Ref. 1 991 72
Pack extension Eclairage Connecté Céliane with Netatmo 2 commandes sans fils et ampoule dimmable classique - titane
Ref. 1 991 31
Vous aimerez aussi
Avec Pack de démarrage Éclairage Connecté Céliane with Netatmo commande sans fils, Prise Control mobile et ampoule dimmable - titane
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
Recevez par e-mail la newsletter Legrand ! Découvrez en avant-première les nouveautés et innovations. Laissez-vous inspirer et restez toujours au courant !
- youtube