Matériel nécessaire
Pour mettre en œuvre un va-et-vient saillie Plexo™, munissez-vous :
- de 2 interrupteurs va-et-vient complets version saillie
- de fils électriques 1,5 mm²
- d'un tube de diamètre de 16 mm
- d'une pince coupante
- d'une pince à dénuder
- d'un tournevis plat
- d'une perceuse
- de chevilles et de vis de fixation

Pour votre sécurité
Avant toute intervention sur votre installation électrique et pour votre sécurité, coupez le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l'absence de tension à sa sortie.
Et pour une sécurité maximale, si votre disjoncteur général le permet, consignez-le à l'aide d'un cadenas spécifique. Cela permet d'éviter toute remise du courant par une tierce personne pendant l'installation.

Étape 1 : désassembler les deux interrupteurs va-et-vient Plexo™
- retirez les doigts en faisant levier avec le tournevis
- retirez les enjoliveurs à l'aide des encoches en faisant levier avec le tournevis
- retirez les cadres en tirant fort
- retirez les embouts en haut et en bas des platines

Étape 2 : installer les deux interrupteurs va-et-vient Plexo™
- percez les trous de fixation et insérez les chevilles
- après avoir retiré les mécanismes, fixez les platines sur le mur
- perforez les embouts avec le tournevis et insérez les tubes ou câbles
- pour le premier interrupteur, raccordez les fils de navette sur les bornes 1 et 2 des mécanismes puis le fil de phase rouge sur la borne L
- pour le deuxième interrupteur, raccordez le fil de phase coupée sur la borne L et les fils de navette sur les bornes 1 et 2
- clipsez les mécanismes sur les platines jusqu'au clic
- réinstallez les embouts avec le tube ou le câble

Étape 3 : finaliser l’installation
- clipsez les cadres sur les platines jusqu'au clic
- positionnez les enjoliveurs et fixez-les en tournant un 1/4 de tour aux quatre coins à l'aide du tournevis
- reclipsez le doigt sur chaque enjoliveur
Déconsignez le disjoncteur général, et remettez le courant, puis vérifiez si tout fonctionne :
- appuyez sur l'un des va-et-vient : l'éclairage s'allume
- appuyez sur l'autre va-et-vient : l’éclairage s'éteint
L’installation est terminée : votre va-et-vient Plexo™ est prêt à être utilisé !
Questions fréquentes
Le va-et-vient et le poussoir Plexo sont vendus avec le voyant déjà clipsé au mécanisme, mais non câblé. Vous devez donc câbler vous-même le voyant. Pour l’interrupteur ou va-et-vient lumineux, raccordez le voyant entre les 2 navettes (1 et 2). Pour le poussoir lumineux,...
En savoir plus L’ interrupteur va-et-vient témoin Plexo est vendu avec le voyant clipsé sur le mécanisme. Il est possible de retirer le voyant du mécanisme en tirant dessus
S'il y a besoin de remplacer le voyant, vous devez contacter le service consommateurs Legrand ou faire appel à un...
En savoir plus Plexo est conçu pour un montage et démontage intuitif et facile des produits. Pour démonter un interrupteur Plexo, il suffit de retirer le doigt, l’enjoliveur à l’aide d’un tournevis plat, puis le cadre et les embouts et enfin, de retirer le mécanisme en exerçant une pression des...
En savoir plus