Un réseau numérique performant pour votre logement

Guide de choix

Une bonne connexion Internet est devenue indispensable dans les logements. La qualité du réseau et du débit est primordiale lorsque vous travaillez de chez vous, téléchargez des fichiers ou bien encore pour regarder des vidéos ou jouer en ligne. Avec le coffret de communication, il devient simple de créer un réseau numérique performant qui distribuera la télévision (TNT HD, câble, satellite), le téléphone (en analogique ou en numérique) et Internet.

À vous le haut débit pour vos appareils multimédia tout en libérant le Wi-Fi pour les objets mobiles.

Faites le test et évaluez la qualité de votre réseau numérique

Information complémentaire

Coffret de communication : à quoi ça sert ?

Le coffret de communication est l’élément central du réseau numérique et multimédia du logement. Il centralise les différents systèmes de communication :

  • le répartiteur TV
  • l'arrivée du réseau cuivre (DTI) ou de la Fibre Optique (DTIo)
  • la connexion de la box Internet et du switch Ethernet

Le coffret de communication sert à distribuer les signaux numériques dans les prises Ethernet (aussi appelées prises RJ45) du logement. Les prises Ethernet remplacent les prises en T utilisées pour le téléphone.

La norme NF C 15-100 rend l'installation d’un réseau numérique obligatoire pour les logements neufs comme en rénovation.

Information complémentaire

Comment choisir son coffret de communication ? 

Pour savoir quel coffret de communication choisir, il faut avoir en tête quelques notions : 

  • la composition, c'est à dire le nombre de prises RJ45 qui seront à alimenter dans votre logement
  • le grade, qui correspond au type de signal et au débit Internet supporté
  • l'emplacement de la box c'est à dire où placer la box par rapport au coffret de communication

Elles vous permettront de sélectionner le coffret de communication le plus adapté à vos besoins.

Information complémentaire

La composition du coffret

Pour déterminer la composition du coffret de communication adaptée à votre logement, il faudra définir le nombre de prises Ethernet (ou RJ45) en fonction du nombre de pièces dans votre logement (recommandation de la NF C 15- 100) :

  • au moins 2 prises juxtaposées dans le séjour pour un T1
  • au moins 3 prises (dont 2 juxtaposées dans le séjour) pour un T2
  • au moins 4 prises (dont 2 juxtaposées dans le séjour) pour un T3 et plus

Information complémentaire

Le grade

Le grade correspond au type de signal et au débit Internet supportés :

  • grade 1 pour téléphone et Internet standard
  • grade 2 pour téléphone et Internet haut débit (voire avec TV en plus)
  • grade 3 pour téléphone, Internet très haut débit et TNT (voire avec TV satellite en plus)

Attention : chaque grade nécessite l’utilisation d’un type de câble spécifique. Si vous êtes dans la situation où votre réseau numérique est déjà câblé, vous devrez alors sélectionner un coffret de communication adapté à votre installation existante.

Information complémentaire

Faut-il prévoir un emplacement pour la box Internet ?

La norme NF C 15-100 prévoit un espace dédié attenant au coffret de communication pour intégrer la box Internet. Cet emplacement permet une distribution optimale des signaux au sein du logement (télévision, téléphone et Internet). Il est également possible de mettre la box dans votre pièce principale. Il faudra alors utiliser une des deux prises RJ45 prévues par la norme, pour envoyer les signaux numériques vers le coffret de communication.

Si vous installez votre box à proximité du coffret de communication, vous pourrez utiliser le support de box Legand. Il dispose d'une prise de courant permettant d'alimenter la box Internet.

Découvrez aussi les prises connectées et interrupteurs connectés Legrand.

Tutoriel

Poser un coffret de communication

Information complémentaire

Un réseau d’électriciens pour vous aider

L'installation d'un réseau numérique vous semble complexe, n’hésitez à vous rapprochez de l’un de nos électriciens certifiés ! Ils sauront vous conseiller et vous accompagner pour une installation correspondant à vos besoins et dans le respect de la norme.

Questions fréquentes

Le Dispositif de Terminaison Intérieur (DTI ou boitier DTI) vous permet d’accèder au réseau téléphonique en reliant : la partie publique du réseau téléphonique – côté fournisseur et la partie privée du réseau téléphonique – côté abonné. Le DTI se matérialise sous forme de...
En savoir plus
Vous souhaitez savoir comment brancher une prise murale RJ45 ? Pour installer une prise RJ45 ou prise Ethernet dans votre maison, vous devez avoir préalablement installé un coffret de communication multimédia dans votre gaine technique de logement (GTL) avec le tableau électrique. En effet,...
En savoir plus
La norme NF C 15-100 régit les installations électriques dans leur ensemble. Amenée à évoluer pour prendre en compte les changements technologiques, elle s’est récemment adaptée à la multiplication des équipements multimédia en imposant (entre autres) un nombre minimal de prises RJ...
En savoir plus