Porte pour coffret DRIVIA 2 rangées 13 modules - transparente

  • Ref. 4 013 42
  • Drivia

Drivia 13, porte pour coffret saillie 13 modules

57,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Permet au coffret de devenir IP40
  • Charnières non visibles porte fermée

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064013420
  • Modèle
    Porte de verrouillage
  • Finition porte à hublot
    Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    248.75 mm
  • Hauteur
    372.3 mm
  • Profondeur
    36.9 mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40 °C
  • Temperature de stockage
    -20-70 °C
  • Sans halogène
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

65% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Les tableaux électriques Drivia permettent l’ajout d’une porte de la même gamme, un gage d’esthétisme et de solidité dont il serait dommage de se passer. Si le coffret est placé dans une pièce à vivre, la porte blanche lui confère un aspect moderne et design qui le fond avec...
En savoir plus
La présence du tableau électrique dans une pièce à vivre du logement n’est pas toujours du plus bel effet. Pour camoufler un tableau électrique, nous vous conseillons d’installer une porte qui rendra votre coffret plus discret et plus élégant. Au-delà de l’aspect esthétique, la...
En savoir plus
Les solutions pour cacher son tableau électrique sont nombreuses. Par contre, il est important de respecter les règles de la norme d’installation NF C 15-100.  Pour toutes ces raisons, Legrand vous conseille des solutions produits s’inscrivant dans le respect des règles normatives.
En savoir plus

Porte pour coffret DRIVIA 2 rangées 13 modules - transparente

À associer