A chaque format de tableau électrique, sa solution dédiée
Le premier critère de choix d’une porte de tableau électrique est la taille de ce dernier. Chaque coffret électrique peut trouver la porte qui lui convient selon qu’il comprend 1, 2, 3 ou 4 rangées de 13 ou 18 modules.
Bien évidemment la porte du coffret doit recouvrir intégralement ce dernier. Ce sont bien les dimensions du tableau électrique qui sont à prendre en compte et pas seulement les rangées qui sont occupées.

Porte blanche pour finition discrète
Notre gamme de portes pour tableau électrique comprend les différents formats existants de coffrets, et se décline en deux finitions. La porte blanche pour tableau permet d’assurer une discrétion totale à l’installation électrique. Cette solution est idéale pour que le tableau se fasse oublier dans une pièce à vivre ou même dans un placard.

Porte transparente pour visibilité permanente
Notre porte transparente pour tableau électrique vous permet de garder un visuel direct sur tous les équipements modulaires et de repérer d’un seul coup d’œil l’état des produits. Plus indiquée pour protéger un tableau éloigné des regards, la porte transparente pour tableau électrique s’installe elle aussi très simplement grâce à des charnières en plastique qui vous laissent la liberté de choisir le sens d’ouverture.

Sécurité du tableau électrique assurée
La porte pour tableau électrique renforce aussi le niveau de protection. En effet, elle lui confère un niveau de protection aux chocs bien supérieur en passant en IK07, et son niveau d’indice de protection monte en IP40 (protection contre l’introduction des corps solides supérieurs à 1 mm).

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.