Interrupteur à bascule pour lampe - bipolaire - blister - noir

  • Ref. 0 911 51

Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire

9,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Interrupteur à touche basculante
  • Serre-câbles à vis
  • Pour câble 2x0,75mm²
  • Livrée sous blister

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245060911515
  • Modèle
    Autre
  • Type de commande
    Bascule/rocker
  • Type de charge
    Charge inductive
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Courant nominal
    2A
  • Puissance
    500-500W
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur
    26mm
  • Profondeur
    26mm

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant  complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus
Contrairement aux interrupteurs classiques et va-et-vient qui ne coupent que la phase (pour répondre à la norme française des installations électriques domestiques), l’interrupteur bipolaire coupe aussi le neutre. Il s’agit d’un dispositif qui permet de commander l’allumage et...
En savoir plus
Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus