Interrupteur à bascule pour lampe - bipolaire - blister - vieil or
- Ref. 0 911 52
Interrupteur à bascule, pour commander une lampe de chevet, une lampe de bureau, un lampadaire
10,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Interrupteur à touche basculante
- Serre-câbles à vis
- Pour câble 2x0,75mm²
- Livrée sous blister
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060911522
- Modèle Autre
- Type de commande Bascule/rocker
- Type de charge Charge inductive
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Finition Autre
- Finition de la surface Mat
- Couleur Or
- Transparent Non
- Tension nominale 250 V
- Calibre 2 A
- Puissance 500-500 W
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Largeur 60 mm
- Hauteur 26 mm
- Profondeur 26 mm
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
0% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Contrairement à un interrupteur unipolaire, un interrupteur bipolaire agit simultanément sur les deux fils conducteurs (la phase et le neutre) pour une sécurité optimale en coupant complètement le champ électromagnétique. En raison de ses avantages, un interrupteur bipolaire peut être...
En savoir plus Contrairement aux interrupteurs classiques et va-et-vient qui ne coupent que la phase (pour répondre à la norme française des installations électriques domestiques), l’interrupteur bipolaire coupe aussi le neutre. Il s’agit d’un dispositif qui permet de commander l’allumage et...
En savoir plus Vous souhaitez ajouter un interrupteur sur un câble unique pour simplifier l’usage de vos luminaires, lampes et autres appareils électriques ? Vous souhaitez changer un interrupteur défectueux sur une lampe de chevet ? L’opération est réalisable avec quelques outils. Voici comment...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main