Boîte à encastrer Batibox multimatériaux - 1 poste profondeur 40mm
Batibox multimatériaux, une boîte à rigidité renforcée pour installation dans plaque de plâtre, contreplaqué, tôle, brique, carreau de plâtre, parpaing, brique
2,69 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Boîte à installer dans le mur et qui vous permet de fixer votre appareillage
- Possibilité de sceller les boîtes multimatériaux en maçonnerie et d’injecter des matériaux de scellement (scellement chimique, mousse de polyuréthane, néoprène...
- Equipée d'étriers métalliques imperdables - Livrée avec vis équipées de cache de protection
- Equipée d'emplacements permettant l'injection de colle ou matériaux de scellement
- Diamètre de perçage 67mm
Information sur la gamme
Les boîtes d'encastrement Batibox permettent l'installation d'appareillage dans les cloisons sèches, la maçonnerie, le béton. Il existe aussi la boîte multimatériaux qui est compatible avec les cloisons creuses (plaques de plâtre, briques), les carreaux de plâtre ou les murs maçonnés (parpaing, brique…). 3 profondeurs (30, 40 ou 50 mm) permettent de recevoir tous types d'appareillages. L'installation des boîtes multipostes peut se faire en horizontal ou vertical et une séparation amovible est livrée pour isoler le courant fort du courant faible. La boîte d'encastrement Batibox peut être transformée en une boite de dérivation en y ajoutant un couvercle de finition.
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245060905019
- Mode de pose Autre
- Forme Rond
- Type de construction Boîte de jonction/raccordement d'appareils
- Modèle Unique
- Garnissage Sans
- Diamètre 67 mm
- Longueur 72 mm
- Largeur 72 mm
- Profondeur intérieure 40 mm
- Pour le nombre d'inserts d'appareil 2
- Fixation des appareils Visser ou à griffe
- Avec vis Oui
- Pour diamètre du tube 20/25 mm
- Pour diamètre de câble jusqu'à 20-25 mm
- Verrouillage de tube Non
- Entrée de l'arrière Oui
- Nombre d'entrées 4
- Matériau Plastique
- Sans halogène Non
- Finition Non traité
- Couleur Orange
- Classe de protection (IP) IP20
- Finition du couvercle Sans
- Fixation du couvercle Autre
- Plombable Non
- Maintien de fonction Sans
- Avec blindage Non
- Etanche à l'air Non
- Borne, position fixe Non
- Fixation au crochet de luminaire Non
- Tubulure Sans
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
- Temperature de stockage -5-60 °C
- Modèle Unique
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
La question de savoir comment isoler une prise de courant peut concerner deux problématiques distinctes : d’une part, l’isolation de la prise par rapport au circuit électrique. D’autre part, son isolation par rapport au passage de l’air extérieur. Voici comment vous y prendre dans...
En savoir plusPour assurer votre sécurité, les points d’allumage de vos installations électriques doivent être conformes à la norme NF C 15-100. Si l’un de vos interrupteurs bouge, c’est qu’il est mal fixé ou que la boîte d’encastrement est mal scellée. Vous devez agir rapidement ou faire...
En savoir plusPour répondre aux besoins en alimentation électrique des pièces de la maison, il est parfois nécessaire de déplacer une prise électrique. Cela implique forcément une modification de l’emplacement des câbles électriques qui pourront être soit installés en saillie soit encastrés dans...
En savoir plusUne applique murale avec interrupteur intégré se distingue des autres luminaires. Elle ne se commande pas depuis un interrupteur placé à l’entrée de la pièce, et ne possède pas non plus de câble doté d’un interrupteur branché sur une prise secteur. L’applique murale se raccorde...
En savoir plusUtilisation des produits
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de...
En savoir plusLa norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer : dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les...
En savoir plusDépannage
Pour accéder aux griffes de fixation en rénovation, vous devez : retirer la plaque de finition de votre mécanisme insérer un tournevis plat dans les encoches situées de part et d’autre de votre enjoliveur faire levier de chaque côté afin de libérer l’accès au...
En savoir plus40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place...
En savoir plusLe produit a bien été ajouté à la liste de matériel