Télérupteur unipolaire silencieux 230V~ - 10A - vrac - à encastrer
- Ref. 0 491 20
Télérupteur permettant de gérer un circuit d'éclairage et d’activer un ou plusieurs points lumineux à partir d’un ou plusieurs boutons-poussoirs, et s'intégrant en tous lieux
60,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- A installer dans une boîte à encastrer
- Silencieux pour plus de confort d'utilisation
- Convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes - Fixation sur platine ou dans boîtiers grâce à des points de fixation intégrés ou boîte à encastrer
- Equipé de bornes automatiques pour raccorder les fils sans outil
- Compatibles avec ballasts électroniques et lampes fluocompactes
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 4010957491208
- Fonction Commutateur électronique
- Mode de pose Encastré
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1
- Tension de commande 1 230-250V
- Type de tension de commande 1 AC
- Fréquence de tension de commande 1 50-60Hz
- Tension de commande 2 230-250V
- Type de tension de commande 2 AC
- Fréquence de tension de commande 2 50-60Hz
- Courant de commutation assigné 10A
- Tension d’alimentation 230-250V
- Type de tension d’alimentation AC
- Charge max. de lampe à incandescence 2000W
- Charge max. de lampe fluorescente 1000VA
- Commande manuelle Non
- Largeur 46.5mm
- Hauteur 50mm
- Profondeur 28.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-35°C
- Temperature de stockage -5-60°C
- Sens de l'alimentation électrique Par l'avant de l'appareil
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne automatique
- Capacité des bornes 0.75-1.5mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
25% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Certificats et agréments
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Interrupteurs et prises
Le télérupteur permet de piloter un circuit d’éclairage depuis un nombre conséquent de points de commande (plus de deux). En effet lorsque l’interrupteur va-et-vient classique ne suffit plus il faut alors passer au télérupteur.
En savoir plus Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
Le télérupteur est un appareillage fort pratique : dès lors que vous entendez pouvoir piloter une lumière depuis plus de deux points de commande, le télérupteur vient remplacer le montage va-et-vient standard.
Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
En savoir plus Un télérupteur est donc pertinent à partir de trois points de commande. Mais...
L’installation d’un va-et-vient à la maison est une solution très pratique et économique dès lors que l’on doit commander un éclairage depuis 2 points d’une pièce ou d’un espace de la maison.
Pour répondre aux besoins des différentes configurations de logements, il est...
En savoir plus Tableaux électriques
L’utilisation d’un télérupteur dans une installation électrique prend son sens si vous avez minimum 3 points de commande pour un même éclairage. Installé dans le tableau électrique ou dans une boîte d'encastrement, le télérupteur peut être associé à un nombre illimité de...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main