4 résultats trouvés
Pour les installations électriques de le centre service Porsche de Poitiers, l’installateur Thelina s’est appuyé sur l’expertise de Legrand. L’objectif ? Concevoir des installations à l’image des voitures Porsche : aussi puissantes que design !
Fabricant de camping-cars vendéen, Fleurette a construit un nouveau bâtiment de 6 000 m² à Benet. Pour les installations électriques, les deux installateurs - SEBELEC 85 pour le courant fort et Pérochon Collot pour le courant faible - ont choisi Legrand.
Créée suite à la fusion de deux écoles, l’école primaire Notre-Dame de Challans en Vendée a nécessité de vastes travaux. L’installateur électricien Séjourné a travaillé avec des solutions électriques Legrand pour les lots courant fort et faible
Situé dans la ZAC Clichy-Batignolles sur 17 000 m2, l’immeuble de bureaux Enjoy est un modèle d’éco-construction. Pour les installations électriques hors normes du bâtiment, ENGIE-INEO Tertiaire IDF a choisi la fiabilité de Legrand.
Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h
{{title}}
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel