Quels sont les dispositifs Legrand compatibles avec la recharge sans fil des appareils mobiles ?

Plus besoin de brancher son smartphone pour le recharger ! Il suffit de le poser sur une station de charge à induction, sans cordon. Il existe plusieurs dispositifs Legrand compatibles avec la recharge sans fil des appareils mobiles adaptés à de multiples usages, à la maison, au bureau ou en déplacement.
 

Information complémentaire

Qu’est-ce que la charge à induction ?

Le chargement par induction est un mode de charge sans fils qui permet de recharger la batterie des appareils mobiles en les posant simplement sur un socle adapté, sans devoir les brancher avec un cordon. Le temps de charge à 100% est de 2h45 max pour les principaux modèles de smartphones. Plus besoin de trouver son chargeur ! Le chargement est simple et rapide.
 

Information complémentaire

Quels sont les appareils mobiles compatibles avec l’induction ?
 

Pour être compatibles, les appareils mobiles (téléphones, tablettes, etc.) doivent être équipés d’un récepteur de charge à induction certifié Qi-WPC 10W. 

Information complémentaire

Station de charge à induction multiprise


Compacte et pratique, la station de charge multiprise Legrand comporte un socle à induction et une prise USB Type-A et Type-C. Compacte et pratique, c’est une solution idéale pour la maison ou le bureau. Son design contemporain existe en 2 couleurs : blanc-gris et taupe-gris. Ce produit est disponible pour les particuliers.
 

Information complémentaire

Passer à l’induction avec un électricien certifié


Les autres chargeurs à induction ne sont pas vendus aux particuliers. Vous pouvez les faire installer par des électriciens professionnels certifiés par Legrand dans toute la France.  Vous trouverez leurs coordonnées notre site electriciencertifie.fr.
 

Questions fréquentes

Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation et...
En savoir plus
La puissance électrique est le produit de la tension et de l’intensité (P = U × I). La tension délivrée dans votre maison reste fixe, c’est donc l’intensité (mesurée en ampère) qui détermine la puissance de votre prise. Vous trouvez que votre prise ne délivre pas assez de...
En savoir plus
La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus