Pourquoi choisir un module connecté porte de garage et portail ?

Un module connecté pour porte de garage vous permettra de piloter votre porte de garage à distance à partir de l’app Home + Control, en local via la télécommande de poche ou les commandes sans fils et depuis un assistant vocal dans la maison ou la voiture.


Depuis l’application Home + Control, vous pouvez vérifier l’état (ouvert, fermé, entre-ouvert) de votre porte garage ou portail en garantissant non seulement une gestion pratique mais aussi une sécurité renforcée de votre maison en ayant le regard à tout moment et en vous permettant d'agir immédiatement en cas de besoin.
 

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Piloter de différentes façons

De nombreuses façons de piloter votre porte de garage ou portail :

  • grâce à l'application Home + Control, vous pouvez piloter votre porte de garage ou portail à distance, où que vous soyez
  • l'intégration de commandes vocales vous permet de les contrôler directement depuis votre voiture, ajoutant une commodité supplémentaire à votre quotidien
  • vous bénéficiez de commandes locales sans fils, qui sont disponibles en version étanche ou non, et d’une télécommande de poche pour une utilisation flexible et adaptée à toutes les conditions
     

Information complémentaire

Vérifier l’état de la porte ou du portail

Utiliser un module pour portail et porte de garage apporte une sécurité renforcée à votre domicile. En permettant de vérifier à tout moment la bonne fermeture de votre porte ou portail, vous avez l'assurance que votre maison est protégée. 

De plus, la possibilité d'agir à distance via l’application Home + Control vous offre une tranquillité d'esprit inégalée : que vous soyez au travail, en vacances ou simplement hors de votre domicile, vous pouvez vérifier l'état de vos accès et les contrôler si nécessaire.
 

Information complémentaire

Installer un module porte de garage

Si vous souhaitez installer un module de porte de garage, adressez-vous à un électricien certifié par Legrand.


Les électriciens certifiés, c’est plus de 3000 experts près de vous.
 

Questions fréquentes

Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de...
En savoir plus
Vous ne pouvez pas tirer de fils entre votre luminaire et un ou plusieurs interrupteurs ? Vous souhaitez un éclairage connecté ?
Grâce au micromodule d’éclairage connecté Legrand de la gamme with Netatmo, vous pouvez commander un éclairage sans tirer de fils sur vos interrupteurs, et...
En savoir plus
Si l'installation comporte plusieurs modules de mesures il faut laisser celui qui mesure la consommation totale et enlever les autres.Si l'installation n'a qu'un seul module de mesure, il faut attendre jusqu'à 24h après l'installation de ce dernier pour que les consommations remontent dans...
En savoir plus