Interrupteur crépusculaire avec cellule photoélectrique - 1200 W - 2 modules
- Ref. 4 126 23
- Lexic
Interrupteur crépusculaire modulaire, permettant l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
250,90 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Permet l'allumage et l'extinction d'un circuit d'éclairage en fonction de la luminosité (tombée du jour, lever du jour)
- La cellule photoélectrique s'installe au mur sous un avant toi par exemple
- L'inter crépusculaire est installé au tableau éléctrique
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3245064126236
- Tension assignée (Ue) 230V
- Fréquence assignée 50-50Hz
- Charge max. de lampe à incandescence 1200W
- Courant de commutation assigné 5A
- Plage de réglage de la valeur de luminosité 1-100.000lx
- Avec coupure nocturne programmable Non
- Entrée du contact à poussoir Non
- Tension assignée du capteur de lumière 230V
- Longueur max. de conduit du capteur de lumière 50m
- Type de montage du capteur de lumière Montage en saillie (mur)
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 2
- Profondeur d'encastrement 60mm
- Classe de protection (IP) IP20
- Classe de protection (IP), capteur de lumière IP65
- Largeur 17.5mm
- Hauteur 85mm
- Profondeur 61mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-55°C
- Temperature de stockage -20-60°C
- Type de tension AC
- Sens de l'alimentation électrique Par le haut
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-4mm²
- Type de connexion Cable
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Programmable Oui
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Emballage
82% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Profil Environnemental Produit
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Disjoncteurs
L’interrupteur crépusculaire commande un circuit lumineux en fonction de la luminosité ambiante à l’extérieur grâce à une cellule photoélectrique : dès que la luminosité décline, l’interrupteur met en marche le circuit lumineux sur lequel il est installé, et l’éteint lorsque...
En savoir plus L’interrupteur crépusculaire a pour fonction de commander un circuit lumineux qui lui est dédié en fonction de la luminosité extérieure. Ainsi, vos espaces extérieurs s’éclairent automatiquement de la tombée de la nuit jusqu’au lever du jour sans que vous n’ayez aucune...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main