Coffret à équiper - 1 rangée 18 modules - 250x355x103,5mm - avec borniers

  • Ref. 4 012 21
  • Drivia

Drivia 18, coffret saillie 18 modules par rangée, pouvant s'installer sur goulotte GTL, dans bac d'encastrement ou sur mur

74,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Vous pouvez personnaliser la finition de votre tableau en rajoutant une porte blanche ou transparente
  • Montage facile sur Gaine technique de Logement ou sur mur
  • IP30 - IK05 (IP40 - IK07 avec porte)
  • Rails inclinables 3 positions et extractibles
  • Livré avec bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection - Porte plans adhésif fourni

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3245064012218
  • Mode de pose
    Saillie
  • Nombres de rangées
    1
  • Largeur en nombre de modules
    18
  • Type de couverture
    Optionnel
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Non
  • Porte pour transmission du signal
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Type de fermeture
    Cylindre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Profondeur d'encastrement
    99.5mm
  • Hauteur d'encastrement
    246mm
  • Largeur d'encastrement
    351mm
  • Profondeur intérieure
    47.5mm
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Borne à conducteur neutre
    Non
  • Rail DIN
    Oui
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Finition CEM
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Hauteur
    250mm
  • Largeur
    355mm
  • Profondeur
    103.5mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules)
    18
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-70°C
  • Sans halogène
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

2% de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

84% de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Certificats et agréments

Questions fréquentes

Tableaux électriques

Pour savoir combien coûte un tableau électrique, deux critères sont à prendre en compte. D’une part, vous devez considérer le choix du tableau de répartition lui-même. D’autre part, il faut compter dans votre budget tous les modules de protection qui vont composer ce tableau. Entrons...
En savoir plus
Véritable cerveau de l’installation, le tableau électrique doit être choisi avec soin. C’est d’autant plus important que vous devez respecter les règles imposées par la norme NF C 15-100 afin de garantir la sécurité et le confort d’utilisation de votre installation. Dans le...
En savoir plus
Le choix de la dimension d’un tableau électrique repose avant tout sur la taille du logement à équiper (type) et doit respecter le minimum imposé par la norme NF C 15-100 qui précise les protections nécessaires pour chaque habitation. La norme précise également que 20% des...
En savoir plus

Pré-requis & Installation des produits

Les dimensions d’un tableau électrique sont définies selon la taille du logement à équiper (type). La norme NF C 15-100 impose un minimum de protections pour chaque habitation. Il est à noter que 20 % des emplacements dans le tableau électrique doivent être disponibles pour assurer...
En savoir plus

Coffret à équiper - 1 rangée 18 modules - 250x355x103,5mm - avec borniers

À associer