UpService est-il compatible avec mon smartphone et/ou ma tablette?
UpService est compatible avec les smartphones et les tablettes fonctionnant sous Android 9.0 (et plus) et iOS 8 (et plus).
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.