Quels sont les prérequis pour démarrer l'installation de votre thermostat connecté Smarther with Netatmo?
Pour démarrer votre installation, il est nécessaire de : Disposer d’une connexion Wi-Fi via votre box Internet Disposer d'un iPhone ou iPad compatible avec les deux dernières versions d'iOS/iPadOS ou d'un smartphone compatible Android 5.0 minimum Installer votre thermostat connecté Smarther with Netatmo Télécharger l'application mobile gratuite Home + Control qui vous permettra de configurer et contrôler votre thermostat
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.