Comment fixer une rallonge multiprise sur un mur ?

Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage, d'autres sont vissées ou encollées dans un angle, d’autres clipsées à une étagère ou une table. Les rallonges multiprises se posent, quant à elles, simplement à plat au sol ou sur un meuble.

Information complémentaire

Fixer une rallonge multiprise rotative multiposition

La rallonge multiprise rotative se fixe de plusieurs façons. Vous pouvez la fixer au mur à l'horizontale ou à la verticale, avec des vis ou à l'aide des encoches prévues à cet effet. Vous avez aussi la possibilité de la fixer avec des colliers de serrage, par exemple à un pied de bureau. Enfin, il existe un modèle de multiprise rotative version tour, c'est-à-dire équipée d'un pied qu’il suffit de poser au sol pour la maintenir debout.

Information complémentaire

multiprise horizontale cuisine 350x350
multiprise verticale cuisine 350x350

Poser une rallonge multiprise d'angle pour gagner de la place

La rallonge multiprise d’angle offre un vrai gain de place pour un plan de travail dégagé ou un bureau toujours bien rangé. La multiprise d’angle se fixe au mur ou contre la crédence à l'aide de vis ou avec un adhésif double face. Le passage de câble, situé à l’arrière de la multiprise, permet de faire passer le câble d'alimentation au choix à droite ou à gauche.

Questions fréquentes

La solution la plus simple et la plus rapide pour rallonger une prise électrique est de vous équiper d’une rallonge ou d’une rallonge multiprise. De nombreuses solutions existent pour répondre à vos besoins croissants de branchements.
En savoir plus
Vous pouvez raccorder une multiprise alimentant plusieurs appareils électriques et électroménagers sur la même prise de courant connectée. Assurez-vous cependant que la somme des puissances des appareils branchés sur la multiprise ne dépasse pas la puissance maximale autorisée de 3680W....
En savoir plus

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message